|
|
23715Platos conductores de plástico |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Polímero de alto rendimiento iglidur® G.Versión:Gris mate.Indicación:Platos conductores sin mantenimiento ni lubricante. Sirven para absorber cargas axiales en movimientos giratorios. Al hacerlo, pueden aparecer cargas axiales oscilantes o permanentes. Aislante eléctrico. Resistente contra la radiación UV.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | S | Presión superficial estática máx. admisible N/mm² | Rango de temperatura | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23715-1050906 | 5 | 9,5 | - | - | 9,5 | 0,3 | 0,6 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 17.36 MXN | | 23715-1061515 | 6 | 15 | - | - | 15 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 17.36 MXN | | 23715-1081810 | 8 | 18 | - | - | 18 | 0,7 | 1 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 18.76 MXN | | 23715-1101810 | 10 | 18 | - | - | 18 | 0,7 | 1 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 18.76 MXN | | 23715-1122415 | 12 | 24 | 18 | 1,5 | 24 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 20.72 MXN | | 23715-1142015 | 14 | 20 | - | - | 20 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 21.56 MXN | | 23715-1152415 | 15 | 24 | 19,5 | 1,5 | 24 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 22.40 MXN | | 23715-1163015 | 16 | 30 | 22 | 2 | 30 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 24.36 MXN | | 23715-1183215 | 18 | 32 | 25 | 2 | 32 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 27.44 MXN | | 23715-1203615 | 20 | 36 | 28 | 3 | 36 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 31.92 MXN | | 23715-1223815 | 22 | 38 | 30 | 3 | 38 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 35.56 MXN | | 23715-1244215 | 24 | 42 | 33 | 3 | 42 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 40.88 MXN | | 23715-1264415 | 26 | 44 | 35 | 3 | 44 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 49.28 MXN | | 23715-1284815 | 28 | 48 | 38 | 4 | 48 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 53.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|