norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4057.

Versión:Acabado natural.Indicación:Discos de contracción para conectar un eje hueco a un árbol. Se colocan en el cubo desde el exterior y generan tensión sobre el cubo con la reducción de su diámetro interior mediante superficies cuneiformes. De esta forma se produce un ajuste de presión entre el cubo y el árbol. Son adecuados para cargas estáticas, dinámicas y con sacudidas.

- Para momentos de torsión muy elevados
- Sin desplazamiento axial del árbol o el cubo durante el montaje
- Autocentrante

23380-01-4072 Ejecución con tornillos de alta resistencia (ISO 4762).
Montaje:Retirar los seguros de transporte disponibles. Limpiar el árbol y el diámetro interior y exterior del cubo, aplicar una ligera capa de aceite. No utilizar MoS2 ni grasa. Deslizar el disco de contracción en el cubo. A continuación, deslizar en el árbol la unidad (disco de contracción / cubo) y colocar en posición. Apretar en serie los tornillos tensores ligeramente con la mano. A continuación, apretar en serie en varios pasos los tornillos tensores mediante una llave dinamométrica al par de apriete MS indicado.
1er paso aprox. 33 % MS
2er paso aprox. 66 % MS
3er paso 100 % MS

Desmontaje: desenroscar en serie todos los tornillos por etapas, pero sin que se suelten totalmente de la rosca. Normalmente, el disco de contracción se suelta por sí mismo.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23380-01 Discos de compresión de acero inoxidable, forma A 276 kB
 Resumen de juegos de dispositivos de sujeción y discos de compresión 80,8 kB

Planos

Discos de compresión de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

Con par de apriete
MS Momento de torsión
transmisible M Nm
Presión superficial
en el cubo P
N/mm²
Número de
tornillos de sujeción
Par de apriete de los
tornillos de sujeción
MS Nm
CADAcc.PrecioPedir
23380-01-2450141/185/2202136 x M53 2,021.32 MXN
23380-01-3060212/240/2651807 x M53 2,138.92 MXN
23380-01-3672325/405/4851755 x M67 2,464.56 MXN
23380-01-3872490/515/5602076 x M68,5 2,907.24 MXN
23380-01-4072622/631/6913046 x M612 3,064.32 MXN
23380-01-4480340/480/5251857 x M67 3,064.32 MXN
23380-01-4880615/720/8411857 x M68,5 3,113.04 MXN
23380-01-5090635/740/8501819 x M67 3,145.80 MXN
23380-01-55100595/745/9001468 x M67 3,418.24 MXN
23380-01-621101150/1275/145019512 x M67 4,145.96 MXN
23380-01-68115905/1060/145014510 x M67 4,191.88 MXN
23380-01-75138995/1310/17251407 x M815 4,314.80 MXN
23380-01-801451150/1275/14501327 x M815 4,481.12 MXN
Referencia

DD1DWBLL1CADAcc.PrecioPedir
23380-01-2450245019/20/21252115 2,021.32 MXN
23380-01-3060306024/25/26272318 2,138.92 MXN
23380-01-3672367228/30/31292519 2,464.56 MXN
23380-01-3872387229/30/31312721 2,907.24 MXN
23380-01-4072407230/31/32312721 3,064.32 MXN
23380-01-4480448032/35/36302822 3,064.32 MXN
23380-01-4880488036/38/40333022 3,113.04 MXN
23380-01-5090509038/40/42343022 3,145.80 MXN
23380-01-551005510042/45/48353123 3,418.24 MXN
23380-01-621106211048/50/52363223 4,145.96 MXN
23380-01-681156811550/55/60373323 4,191.88 MXN
23380-01-751387513855/60/65393325 4,314.80 MXN
23380-01-801458014560/65/70393325 4,481.12 MXN