|
|
23382Discos de compresión, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Discos de contracción para conectar un eje hueco a un árbol. Se colocan en el cubo desde el exterior y generan tensión sobre el cubo con la reducción de su diámetro interior mediante superficies cuneiformes. De esta forma se produce un ajuste de presión entre el cubo y el árbol. Son adecuados para cargas estáticas, dinámicas y con sacudidas.
- Para momentos de torsión muy elevados - Sin desplazamiento axial del árbol o el cubo durante el montaje - Autocentrante
23380-01-4072 Ejecución con tornillos de alta resistencia (ISO 4762).Montaje:Retirar los seguros de transporte disponibles. Limpiar el árbol y el diámetro interior y exterior del cubo, aplicar una ligera capa de aceite. No utilizar MoS2 ni grasa. Deslizar el disco de contracción en el cubo. A continuación, deslizar en el árbol la unidad (disco de contracción / cubo) y colocar en posición. Apretar en serie los tornillos tensores ligeramente con la mano. A continuación, apretar en serie en varios pasos los tornillos tensores mediante una llave dinamométrica al par de apriete MS indicado. 1er paso aprox. 33 % MS 2er paso aprox. 66 % MS 3er paso 100 % MS
Desmontaje: desenroscar en serie todos los tornillos por etapas, pero sin que se suelten totalmente de la rosca. Normalmente, el disco de contracción se suelta por sí mismo. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Con par de apriete MS Momento de torsión transmisible M Nm | Con par de apriete MS Fuerza axial transmisible F kN | Presión superficial en el cubo P N/mm² | Número de tornillos de sujeción | Par de apriete de los tornillos de sujeción MS Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23382-1844 | 80/110 | 11/14 | 389 | 4 x M6 | 12 |  | | 677.32 MXN | | 23382-2047 | 150/180 | 18/20 | 342 | 4 x M6 | 12 |  | | 683.48 MXN | | 23382-2450 | 160/210/280 | 17/20/25 | 329 | 5 x M6 | 12 |  | | 731.64 MXN | | 23382-3060 | 270/320/360 | 23/25/28 | 341 | 6 x M6 | 12 |  | | 795.20 MXN | | 23382-3672 | 510/710/950 | 37/47/58 | 483 | 5 x M8 | 35 |  | | 803.88 MXN | | 23382-3872 | 480/650/860 | 36/43/52 | 460 | 5 x M8 | 35 |  | | 857.36 MXN | | 23382-4080 | 810/880/960 | 48/50/52 | 339 | 6 x M8 | 35 |  | | 857.36 MXN | | 23382-4480 | 800/890/1050 | 52/57/60 | 341 | 6 x M8 | 35 |  | | 1,088.08 MXN | | 23382-5090 | 1500/1700/2000 | 79/87/94 | 386 | 8 x M8 | 35 |  | | 1,088.08 MXN | | 23382-55100 | 1600/2000/2400 | 78/88/99 | 360 | 8 x M8 | 35 |  | | 1,088.08 MXN | | 23382-60110 | 2200/2500/2700 | 92/98/105 | 316 | 9 x M8 | 35 |  | | 1,101.52 MXN | | 23382-62110 | 2200/2500/2700 | 92/98/105 | 318 | 9 x M8 | 35 |  | | 1,101.52 MXN | | 23382-68115 | 2400/3000/3800 | 94/111/128 | 329 | 9 x M8 | 35 |  | | 1,348.48 MXN | | 23382-75138 | 3700/4700/5800 | 135/156/177 | 424 | 10 x M10 | 70 |  | | 1,348.48 MXN | | 23382-80141 | 4200/5200/6300 | 141/160/180 | 399 | 10 x M10 | 70 |  | | 1,719.76 MXN | |
Referencia | D | D1 | DW | B | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23382-1844 | 18 | 44 | 15/16 | 19 | 15 | 13 |  | | 677.32 MXN | | 23382-2047 | 20 | 47 | 17/18 | 19,3 | 15,3 | 13,5 |  | | 683.48 MXN | | 23382-2450 | 24 | 50 | 19/20/22 | 22 | 18 | 15 |  | | 731.64 MXN | | 23382-3060 | 30 | 60 | 24/25/26 | 24 | 20 | 17 |  | | 795.20 MXN | | 23382-3672 | 36 | 72 | 27/30/33 | 27,5 | 22 | 18,5 |  | | 803.88 MXN | | 23382-3872 | 38 | 72 | 27/30/33 | 27,5 | 22 | 18,5 |  | | 857.36 MXN | | 23382-4080 | 40 | 80 | 34/35/37 | 29,5 | 24 | 20,5 |  | | 857.36 MXN | | 23382-4480 | 44 | 80 | 35/36/37 | 29,5 | 24 | 20,5 |  | | 1,088.08 MXN | | 23382-5090 | 50 | 90 | 38/40/42 | 31,5 | 26 | 22 |  | | 1,088.08 MXN | | 23382-55100 | 55 | 100 | 42/45/48 | 34,5 | 29 | 25 |  | | 1,088.08 MXN | | 23382-60110 | 60 | 110 | 48/50/52 | 34,5 | 29 | 24,5 |  | | 1,101.52 MXN | | 23382-62110 | 62 | 110 | 48/50/52 | 34,5 | 29 | 24,5 |  | | 1,101.52 MXN | | 23382-68115 | 68 | 115 | 50/55/60 | 34,5 | 29 | 24,5 |  | | 1,348.48 MXN | | 23382-75138 | 75 | 138 | 55/60/65 | 37,5 | 31 | 26,3 |  | | 1,348.48 MXN | | 23382-80141 | 80 | 141 | 60/65/70 | 37,5 | 31 | 26 |  | | 1,719.76 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|