norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Juego de dispositivo de sujeción con momento de masa e inercia reducido. Fácil montaje y desmontaje: sin agarrotamiento eventual del árbol. Perfecto para conexiones sin juego. Concentricidad y rotación excelentes. Adecuado para su uso con árboles ranurados o sin ranuras.

- Para diámetros de árbol entre 5 y 35 mm
- Para momentos de torsión elevados
- Desplazamiento axial mínimo durante el montaje
- Autocentrante
Montaje:El árbol y el cubo deben estar limpios, sin grasa ni aceite. No lubricar el juego de dispositivo de sujeción. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Colocar la tuerca con la mano y apretar mediante una llave dinamométrica al par de apriete indicado.Tolerancias:Diámetro del árbol y agujero del cubo
Forma A ±0,04 mm.
Forma B ±0,08 mm.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23368_A Juegos de dispositivos de sujeción con tuerca central, forma A 215 kB
 Resumen de juegos de dispositivos de sujeción y discos de compresión 80,8 kB

Planos

Juegos de dispositivos de sujeción con tuerca central, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1LL1L2SWCon par de apriete
MS Momento de torsión
transmisible M Nm
Con par de apriete
MS Fuerza axial
transmisible F kN
Presión superficial
en el cubo P
N/mm²
Par de apriete de los
tornillos de sujeción
MS Nm
CADAcc.PrecioPedir
23368-0516A516199,531310411018 769.96 MXN
23368-0616A616199,5313134,311018 769.96 MXN
23368-0720A7202211316133,76520 792.54 MXN
23368-0820A8202211316153,756520 792.54 MXN
23368-0920A92022113161846520 792.54 MXN
23368-1023A102325,512,5519234,65525 792.54 MXN
23368-1123A112325,512,5519254,55525 905.72 MXN
23368-1223A122325,512,5519284,65525 905.72 MXN
23368-1426A142628,516522466,66450 905.72 MXN
23368-1526A152628,516522496,596450 905.72 MXN
23368-1626A162628,516522526,56450 905.72 MXN