DescripciónMaterial:Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable A4 1.4401.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Bisagras angulares con tuercas de fijación para puertas interiores o montadas en superficie.
La fijación se realiza con tuercas (M6 o M8) desde el lado interior. Las versiones de 3 piezas no se pueden retirar.
La bisagra se puede colocar universalmente a la izquierda o la derecha. El ángulo de apertura es de 180°. La entrega se realiza sin montar.
Las tuercas de fijación y las arandelas de apoyo están incluidas en el volumen de suministro.