norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable A4 1.4401.

Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Bisagras angulares con tuercas de fijación para puertas interiores o montadas en superficie.
La fijación se realiza con tuercas (M6 o M8) desde el lado interior. Las versiones de 3 piezas no se pueden retirar.
La bisagra se puede colocar universalmente a la izquierda o la derecha. El ángulo de apertura es de 180°. La entrega se realiza sin montar.
Las tuercas de fijación y las arandelas de apoyo están incluidas en el volumen de suministro.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27890 Bisagras angularescon tuercas de fijación 240 kB

Planos (vista completa)

Bisagras angularescon tuercas de fijación

Bisagras angulares con tuercas de fijación, forma A

Más información

Planos

Bisagras angulares con tuercas de fijación, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
AA1A2BB1D1

CADAcc.PrecioPedir
27890-0614027Aacero-1310143927M6 213.64 MXN
27890-0820033Aacero-1814224933M8 252.28 MXN
27890-10614027Aacero inoxidable1.43051310143927M6 513.24 MXN
27890-10820033Aacero inoxidable1.43051814224933M8 542.08 MXN
27890-20614027Aacero inoxidable1.44011310143927M6 1,041.60 MXN
27890-20820033Aacero inoxidable1.44011814224933M8 1,472.24 MXN

Bisagras angulares con tuercas de fijación, forma B

Más información

Planos

Bisagras angulares con tuercas de fijación, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
AA1A2BB1D1

CADAcc.PrecioPedir
27890-10610135Bacero-13101025,313,5M6 148.68 MXN
27890-10814165Bacero-18141432,416,5M8 228.76 MXN
27890-110610135Bacero inoxidable1.430513101025,313,5M6 343.28 MXN
27890-110814165Bacero inoxidable1.430518141432,416,5M8 359.80 MXN