DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable 1.4301 o aluminio 5754.
Muelle tensor de acero o acero inoxidable.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable y aluminio con acabado natural.
Muelle tensor de aleación de cinc y aluminio.Indicación:Bisagras en modelo enrollado.
Ángulo de apertura: 270°.
Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,25 Nm/M (90°): 0,65 Nm/M (180°): 1,1 Nm
En las bisagras de aluminio, los muelles tensores son de acero con una aleación de cinc y aluminio.