norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero, acero inoxidable 1.4301 o aluminio 5754.
Muelle tensor de acero o acero inoxidable.

Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable y aluminio con acabado natural.
Muelle tensor de aleación de cinc y aluminio.
Indicación:Bisagras en versión enrollada.
Ángulo de apertura de 270º.

Momento de torsión del muelle al abrirse:
M (0°): 1,5 Nm/M (90°): 1,1 Nm/M (180°): 0,65 Nm
Momento de torsión del muelle al cerrarse:
M (0°): 0,25 Nm/M (90°): 0,65 Nm/M (180°): 1,1 Nm

En las bisagras de aluminio, los muelles tensores son de acero con una aleación de cinc y aluminio.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27900 Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 50 mm 190 kB

Planos (vista completa)

Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 50 mm

Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 50 mm, muelle de apertura

Más información

Planos

Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 50 mm, muelle de apertura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrecioPedir
27900-50500acero5095030542 174.58 MXN
27900-150500acero inoxidable A250105030542 391.30 MXN
27900-250500aluminio5095030542 434.04 MXN

Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 50 mm, muelle de cierre

Más información

Planos

Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 50 mm, muelle de cierre

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrecioPedir
27900-50501acero5095030542 290.47 MXN
27900-150501acero inoxidable A250105030542 420.80 MXN
27900-250501aluminio5095030542 434.04 MXN