|
|
27885_ABisagras soldables, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Bisagra de acero. Arandela intermedia de latón. Eje de acero o latón.Versión:Partes de acero con acabado natural.Indicación:Las bisagras están compuestas de acero perfilado soldable. En la mitad inferior de la bisagra, la espiga está fija. La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los soportes en los que están fijados los rollos de cinta tiene que ser igual o mejor que: S235JR+AR según EN 10025-2:2004–10 DIN 8563, parte 3 o Fe E 235 según SIA 161 DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | A | B | D | D1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27885-008040012 | A | acero | 9,7 | 40 | 8 | 5 |  | | 43.12 MXN | | 27885-008050012 | A | acero | 9,7 | 50 | 8 | 5 |  | | 45.64 MXN | | 27885-010060012 | A | acero | 12,7 | 60 | 10 | 6 |  | | 48.72 MXN | | 27885-010070012 | A | acero | 12 | 70 | 10 | 6 |  | | 74.48 MXN | | 27885-013080012 | A | acero | 15,5 | 80 | 13 | 8 |  | | 75.60 MXN | | 27885-016100012 | A | acero | 20 | 100 | 16 | 10 |  | | 108.36 MXN | | 27885-016120012 | A | acero | 20 | 120 | 16 | 11 |  | | 143.36 MXN | | 27885-018135012 | A | acero | 22 | 135 | 18 | 12 |  | | 198.24 MXN | | 27885-020150012 | A | acero | 25 | 150 | 20 | 13 |  | | 230.44 MXN | | 27885-020180012 | A | acero | 25 | 180 | 20 | 14 |  | | 296.24 MXN | | 27885-023200012 | A | acero | 28,5 | 200 | 23 | 16 |  | | 496.44 MXN | | 27885-008040022 | A | latón | 9,7 | 40 | 8 | 5 |  | | 47.60 MXN | | 27885-008050022 | A | latón | 9,7 | 50 | 8 | 5 |  | | 50.68 MXN | | 27885-010060022 | A | latón | 12,7 | 60 | 10 | 6 |  | | 59.64 MXN | | 27885-010070022 | A | latón | 12 | 70 | 10 | 6 |  | | 92.96 MXN | | 27885-013080022 | A | latón | 15,5 | 80 | 13 | 8 |  | | 99.96 MXN | | 27885-016100022 | A | latón | 20 | 100 | 16 | 10 |  | | 126.84 MXN | | 27885-016120022 | A | latón | 20 | 120 | 16 | 11 |  | | 173.32 MXN | | 27885-018135022 | A | latón | 22 | 135 | 18 | 12 |  | | 231.28 MXN | | 27885-020150022 | A | latón | 25 | 150 | 20 | 13 |  | | 308.56 MXN | | 27885-020180022 | A | latón | 25 | 180 | 20 | 14 |  | | 345.80 MXN | | 27885-023200022 | A | latón | 28,5 | 200 | 23 | 16 |  | | 639.52 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|