norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bisagra de acero.
Arandela intermedia de latón.
Eje de acero o latón.
Versión:Racor de lubricación según DIN 71412-D, acero cincado.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Las bisagras están compuestas de acero perfilado soldable.
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga está fija.
La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los soportes en los que están fijados los rollos de cinta tiene que ser igual o mejor que:
S235JR+AR según EN 10025-2:2004–10
DIN 8563, parte 3 o Fe E 235 según SIA 161
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27885_B Bisagras soldables, forma B 108 kB

Planos

Bisagras soldables, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

Material
del componente
ABD

D1CADAcc.PrecioPedir
27885-113080012Bacero1680138 179.70 MXN
27885-116100012Bacero201001610 202.27 MXN
27885-116120012Bacero201201610 255.25 MXN
27885-118135012Bacero22,51351812 316.36 MXN
27885-120150012Bacero25,51502013 350.97 MXN
27885-120180012Bacero251802014 424.12 MXN
27885-123200012Bacero292002316 685.38 MXN

Otros artículos de esta categoría