|
|
27706Elementos de ajuste de altura acero o acero inoxidable con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónVersión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul. Versión de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. Estos permiten una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox. 4°. La contratuerca sirve para asegurar un ajuste predeterminado. La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F. Accesorios:07460 Arandelas de ajuste esféricas. 96650 Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | Para tornillo | D1 | D2 | H mín.
| H máx.
| ΔH | N | M | α | F kN | F1 kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27706-0406 | acero para temple y revenido | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 27 | 31 | 4 | 4 | 2 | 4° | 40 | 36 |  |  | 1,551.76 MXN | | 27706-0506 | acero para temple y revenido | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 32 | 37 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 55,7 |  |  | 1,590.12 MXN | | 27706-0508 | acero para temple y revenido | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 32 | 37 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 48 |  |  | 1,590.12 MXN | | 27706-0510 | acero para temple y revenido | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 32 | 37 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 37,9 |  |  | 1,590.12 MXN | | 27706-0710 | acero para temple y revenido | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 41 | 48 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 92,9 |  |  | 1,746.92 MXN | | 27706-0712 | acero para temple y revenido | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 41 | 48 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 80,4 |  |  | 1,746.92 MXN | | 27706-0716 | acero para temple y revenido | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 41 | 48 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 45,5 |  |  | 1,746.92 MXN | | 27706-0916 | acero para temple y revenido | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 53 | 62 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 136 |  |  | 2,392.04 MXN | | 27706-0920 | acero para temple y revenido | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 53 | 62 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 90 |  |  | 2,392.04 MXN | | 27706-0924 | acero para temple y revenido | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 53 | 62 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 37 |  |  | 2,392.04 MXN | | 27706-1020 | acero para temple y revenido | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 61 | 71 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 210 |  |  | 3,148.32 MXN | | 27706-1024 | acero para temple y revenido | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 61 | 71 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 157 |  |  | 3,148.32 MXN | | 27706-1030 | acero para temple y revenido | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 61 | 71 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 53 |  |  | 3,148.32 MXN | | 27706-1224 | acero para temple y revenido | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 67 | 79 | 12 | 7 | 3 | 4° | 495 | 322 |  | | 3,833.20 MXN | | 27706-1230 | acero para temple y revenido | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 67 | 79 | 12 | 7 | 3 | 4° | 495 | 218 |  | | 3,833.20 MXN | | 27706-04061 | acero inoxidable | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 27 | 31 | 4 | 4 | 2 | 4° | 27,1 | 24,14 |  |  | 2,135.28 MXN | | 27706-05061 | acero inoxidable | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 32 | 37 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 36,56 |  |  | 2,210.88 MXN | | 27706-05081 | acero inoxidable | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 32 | 37 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 30,86 |  |  | 2,210.88 MXN | | 27706-05101 | acero inoxidable | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 32 | 37 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 23,41 |  |  | 2,210.88 MXN | | 27706-07101 | acero inoxidable | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 41 | 48 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 64,01 |  |  | 2,405.48 MXN | | 27706-07121 | acero inoxidable | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 41 | 48 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 54,82 |  |  | 2,405.48 MXN | | 27706-07161 | acero inoxidable | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 41 | 48 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 28,9 |  |  | 2,405.48 MXN | | 27706-09161 | acero inoxidable | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 53 | 62 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 92,9 |  |  | 3,781.96 MXN | | 27706-09201 | acero inoxidable | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 53 | 62 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 59,08 |  |  | 3,781.96 MXN | | 27706-09241 | acero inoxidable | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 53 | 62 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 20,3 |  |  | 3,781.96 MXN | | 27706-10201 | acero inoxidable | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 61 | 71 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 136,08 |  |  | 5,625.48 MXN | | 27706-10241 | acero inoxidable | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 61 | 71 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 97,3 |  |  | 5,625.48 MXN | | 27706-10301 | acero inoxidable | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 61 | 71 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 20,6 |  |  | 5,625.48 MXN | | 27706-12241 | acero inoxidable | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 67 | 79 | 12 | 7 | 3 | 4° | 323 | 195,3 |  | | 6,375.88 MXN | | 27706-12301 | acero inoxidable | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 67 | 79 | 12 | 7 | 3 | 4° | 323 | 118,6 |  | | 6,375.88 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|