norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Disco de pie, husillo roscado de acero inoxidable 1.4301.
Soporte de goma (EPDM), homologado FDA.

Versión:Pie de disco de acero inoxidable, pulido.
Husillo roscado de acero inoxidable, acabado natural.
Soporte de goma azul.
Indicación:Pies regulables de acero inoxidable con husillo roscado de alojamiento giratorio y superficie de apoyo de goma. El soporte de goma macizo está firmemente unido al disco de chapa mediante vulcanización. El soporte de goma tiene una adherencia excelente. Posee propiedades aislantes contra el ruido estructural y obstaculiza la transmisión de oscilaciones y golpes contra el suelo.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.

Con pies de acero inoxidable, el ancho de llave tendrá dos lados a partir del tamaño de husillo M16 o a partir de la longitud de husillo L=150.

El suministro incluye tuercas adecuadas.
A petición:

Disco de pie y husillo roscado de acero inoxidable 1.4401.
Soporte de goma NBR, negro.

Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27790-10_B Pies regulables de acero inoxidable homologados FDA, forma B 145 kB

Planos

Pies regulables de acero inoxidable homologados FDA, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAD

D1HH1H2LSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27790-10-206010X100B4560M102713535100147 539.99 MXN
27790-10-206010X50B4560M1027853550147 502.38 MXN
27790-10-206012X100B4560M122713535100147 539.99 MXN
27790-10-206012X150B4560M122719040150107 548.13 MXN
27790-10-206012X200B4560M122724040200107 567.69 MXN
27790-10-206012X50B4560M1227853550147 502.38 MXN
27790-10-206016X150B4560M162719040150137 555.04 MXN
27790-10-206016X200B4560M162724040200137 593.28 MXN
27790-10-208010X100B5480M1030137371001410 688.39 MXN
27790-10-208010X125B5480M1030162371251410 708.26 MXN
27790-10-208010X50B5480M10308737501410 649.87 MXN
27790-10-208010X75B5480M103011237751410 670.33 MXN
27790-10-208012X100B5480M1230137371001410 688.39 MXN
27790-10-208012X125B5480M1230162371251410 708.26 MXN
27790-10-208012X150B5480M1230192421501010 722.71 MXN
27790-10-208012X50B5480M12308737501410 649.87 MXN
27790-10-208012X75B5480M123011237751410 670.33 MXN
27790-10-208016X100B5480M1630142421001310 726.92 MXN
27790-10-208016X125B5480M1630167421251310 746.19 MXN
27790-10-208016X150B5480M1630192421501310 765.14 MXN
27790-10-208016X200B5480M1630242422001310 811.20 MXN
27790-10-208016X75B5480M163011742751310 698.32 MXN
27790-10-208020X100B5480M2030142421001710 793.74 MXN
27790-10-208020X125B5480M2030167421251710 817.22 MXN
27790-10-208020X150B5480M2030192421501710 840.99 MXN
27790-10-208020X200B5480M2030242422001710 912.34 MXN
27790-10-210016X150B69100M1633196461501315 1,012.87 MXN
27790-10-210016X200B69100M1633246462001315 1,078.49 MXN
27790-10-210020X100B69100M2033146461001715 1,039.96 MXN
27790-10-210020X125B69100M2033171461251715 1,069.15 MXN
27790-10-210020X150B69100M2033196461501715 1,098.36 MXN
27790-10-210020X200B69100M2033246462001715 1,165.18 MXN