norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Disco de pie, husillo roscado de acero inoxidable 1.4301.
Soporte de goma (EPDM), homologado FDA.

Versión:Pie de disco de acero inoxidable, pulido.
Husillo roscado de acero inoxidable, acabado natural.
Soporte de goma azul.
Indicación:Pies regulables de acero inoxidable con husillo roscado de alojamiento giratorio y superficie de apoyo de goma. El soporte de goma macizo está firmemente unido al disco de chapa mediante vulcanización. El soporte de goma tiene una adherencia excelente. Posee propiedades aislantes contra el ruido estructural y obstaculiza la transmisión de oscilaciones y golpes contra el suelo.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.

Con pies de acero inoxidable, el ancho de llave tendrá dos lados a partir del tamaño de husillo M16 o a partir de la longitud de husillo L=150.

El suministro incluye tuercas adecuadas.
A petición:

Disco de pie y husillo roscado de acero inoxidable 1.4401.
Soporte de goma NBR, negro.

Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27790-10 Pies regulables de acero inoxidable Homologados FDA 248 kB

Planos (vista completa)

Pies regulables de acero inoxidable
Homologados FDA

Pies regulables de acero inoxidable homologados FDA, forma A

Más información

Planos

Pies regulables de acero inoxidable homologados FDA, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1HH1H2LSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27790-10-105010X100A50M102413232100144 327.88 MXN
27790-10-105010X50A50M1024823250144 295.68 MXN
27790-10-105012X100A50M122413232100144 327.88 MXN
27790-10-105012X150A50M122418535150104 353.36 MXN
27790-10-105012X50A50M1224823250144 295.68 MXN
27790-10-106010X100A60M102713535100147 428.40 MXN
27790-10-106010X50A60M1027853550147 394.52 MXN
27790-10-106012X100A60M122713535100147 428.40 MXN
27790-10-106012X150A60M122719040150107 449.40 MXN
27790-10-106012X200A60M122724040200107 451.08 MXN
27790-10-106012X50A60M1227853550147 394.52 MXN
27790-10-106016X150A60M162719040150137 482.44 MXN
27790-10-106016X200A60M162724040200137 498.12 MXN
27790-10-108010X100A80M1030137371001410 514.64 MXN
27790-10-108010X125A80M1030162371251410 531.72 MXN
27790-10-108010X50A80M10308737501410 480.20 MXN
27790-10-108010X75A80M103011237751410 498.12 MXN
27790-10-108012X100A80M1230137371001410 514.64 MXN
27790-10-108012X125A80M1230162371251410 531.72 MXN
27790-10-108012X150A80M1230192421501010 548.80 MXN
27790-10-108012X50A80M12308737501410 480.20 MXN
27790-10-108012X75A80M123011237751410 498.12 MXN
27790-10-108016X100A80M1630142421001310 524.16 MXN
27790-10-108016X125A80M1630167421251310 539.56 MXN
27790-10-108016X150A80M1630192421501310 557.20 MXN
27790-10-108016X200A80M1630242422001310 597.24 MXN
27790-10-108016X75A80M163011742751310 499.80 MXN
27790-10-108020X100A80M2030142421001710 581.28 MXN
27790-10-108020X125A80M2030167421251710 602.00 MXN
27790-10-108020X150A80M2030192421501710 622.72 MXN
27790-10-108020X200A80M2030242422001710 684.32 MXN
27790-10-110016X150A100M1633196461501315 734.16 MXN
27790-10-110016X200A100M1633246462001315 789.04 MXN
27790-10-110020X100A100M2033146461001715 757.96 MXN
27790-10-110020X125A100M2033171461251715 781.48 MXN
27790-10-110020X150A100M2033196461501715 804.16 MXN
27790-10-110020X200A100M2033246462001715 859.32 MXN

Pies regulables de acero inoxidable homologados FDA, forma B

Más información

Planos

Pies regulables de acero inoxidable homologados FDA, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAD

D1HH1H2LSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27790-10-206010X100B4560M102713535100147 488.04 MXN
27790-10-206010X50B4560M1027853550147 454.16 MXN
27790-10-206012X100B4560M122713535100147 488.04 MXN
27790-10-206012X150B4560M122719040150107 495.60 MXN
27790-10-206012X200B4560M122724040200107 513.24 MXN
27790-10-206012X50B4560M1227853550147 454.16 MXN
27790-10-206016X150B4560M162719040150137 501.76 MXN
27790-10-206016X200B4560M162724040200137 536.20 MXN
27790-10-208010X100B5480M1030137371001410 622.44 MXN
27790-10-208010X125B5480M1030162371251410 640.36 MXN
27790-10-208010X50B5480M10308737501410 587.44 MXN
27790-10-208010X75B5480M103011237751410 605.92 MXN
27790-10-208012X100B5480M1230137371001410 622.44 MXN
27790-10-208012X125B5480M1230162371251410 640.36 MXN
27790-10-208012X150B5480M1230192421501010 653.24 MXN
27790-10-208012X50B5480M12308737501410 587.44 MXN
27790-10-208012X75B5480M123011237751410 605.92 MXN
27790-10-208016X100B5480M1630142421001310 657.16 MXN
27790-10-208016X125B5480M1630167421251310 674.52 MXN
27790-10-208016X150B5480M1630192421501310 691.60 MXN
27790-10-208016X200B5480M1630242422001310 733.32 MXN
27790-10-208016X75B5480M163011742751310 631.40 MXN
27790-10-208020X100B5480M2030142421001710 717.64 MXN
27790-10-208020X125B5480M2030167421251710 738.64 MXN
27790-10-208020X150B5480M2030192421501710 760.20 MXN
27790-10-208020X200B5480M2030242422001710 824.88 MXN
27790-10-210016X150B69100M1633196461501315 915.60 MXN
27790-10-210016X200B69100M1633246462001315 974.96 MXN
27790-10-210020X100B69100M2033146461001715 940.24 MXN
27790-10-210020X125B69100M2033171461251715 966.56 MXN
27790-10-210020X150B69100M2033196461501715 992.88 MXN
27790-10-210020X200B69100M2033246462001715 1,053.36 MXN