norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Semicojinete de acero inoxidable 1.4571.
Bola articulada de acero inoxidable 1.4034.
Tejido PTFE - inserto de acero inoxidable.

Versión:Lijado, pulido. Indicación:Para el empleo bajo alta presión, con carga dinámica. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN ISO 12240-1 E/K. Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27632-02 Cojinetes articulados serie de formas K / E DIN ISO 12240-1 186 kB

Planos

Cojinetes articulados serie de formas K / E DIN ISO 12240-1

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Versión 1DD1HH1KαCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Velocidad
límite
r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
27632-02-10513serie de medidas k5 H713 h78611,1113°750012500600 420.00 MXN
27632-02-10615serie de medidas k6 H715 h796,7512,713°930015500530 420.00 MXN
27632-02-10818serie de medidas k8 H718 h712915,8714°1670027800420 474.60 MXN
27632-02-11021serie de medidas k10 H721 h71410,519,0513°2340039000350 585.76 MXN
27632-02-11224serie de medidas k12 H724,5 h7161222,2213°3200034500300 640.08 MXN
27632-02-11631serie de medidas k16 H731,5 h7211528,5715°5250088000230 920.36 MXN
Referencia

Versión 1DD1HH1KαCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
27632-02-20614serie de medidas e6 -0,00814 -0,008641013°40009000 441.84 MXN
27632-02-20816serie de medidas e8 -0,00816 -0,008851315°700015600 432.88 MXN
27632-02-21019serie de medidas e10-0,00819 -0,009961612°1000023400 550.76 MXN
27632-02-21222serie de medidas e12 -0,00822 -0,0091071811°1400032000 697.20 MXN
27632-02-21630serie de medidas e16 -0,00830 -0,00914102510°3900065000 996.52 MXN