norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa de igumid® G,

casquete esférico del rodamiento de iglidur® W300.

Versión:negro.Indicación:El vástago articulado tiene una resistencia a la fatiga muy alta en caso de cargas cambiantes, y es resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas, así como resistente a sustancias químicas y a la corrosión. Es adecuado para movimientos giratorios, oscilantes y lineales.
Las medidas de acoplamiento corresponden a la serie de medidas K según DIN ISO 12240.
Tolerancias:La perforación del anillo interior tiene una tolerancia E10. El árbol correspondiente debe tener una tolerancia entre h6 y h9.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27628 Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca interior, similar a DIN ISO 12240-4 180 kB

Planos

Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca interior, similar a DIN ISO 12240-4

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
rosca cuadrada
Referencia
rosca a la izquierda
D

D1D2D3ABB1HH1KLL1SWαFiltro
27628-10427628-10415M4912271848611,1109915°
27628-10527628-10515M5912271848611,1109915°
27628-10627628-10616M61013302059712,712101114,5°
27628-10827628-10818M813163624512915,816121412,5°
27628-11027628-110110M10151943306,51410,51920141712,5°
27628-11012527628-110125110M10x1,25151943306,51410,51920141712,5°
27628-11227628-112112M12182250346,5161222,222161712,5°
27628-11212527628-112125112M12x1,25182250346,5161222,222161912,5°
27628-11427628-114114M142025573881913,525,2525182211,5°
27628-11627628-116116M16222764428211528,328212211,5°
27628-11615027628-116150116M16x1,5222764428211528,328212211,5°
27628-11815027628-118150118M18x1,525317146102316,531,3532232711,5°
27628-12027628-120120M202834775010251834,933253011,5°
27628-12015027628-120150120M20x1,52834775010251834,933253011,5°
Referencia
rosca cuadrada
Referencia
rosca a la izquierda
D1Carga de tracción
estática máx. N
a corto plazo
Carga de tracción
estática máx. N
a largo plazo
Carga transversal
máx. N
a corto plazo
Carga transversal
máx. N
a largo plazo
Filtro
27628-10427628-1041M41000500250125
27628-10527628-1051M51000500250125
27628-10627628-1061M61400700400200
27628-10827628-1081M821001050700350
27628-11027628-1101M1031001550800400
27628-11012527628-1101251M10x1,2531001550800400
27628-11227628-1121M1236001800900450
27628-11212527628-1121251M12x1,2536001800900450
27628-11427628-1141M14400020001000500
27628-11627628-1161M16420021001300650
27628-11615027628-1161501M16x1,5420021001300650
27628-11815027628-1181501M18x1,5460023001600800
27628-12027628-1201M205400270021001050
27628-12015027628-1201501M20x1,55400270021001050