|
|
27629Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable forjado 1.4057.
Bola articulada 1.4034 endurecida y pulida.
Semicojinete de acero inoxidable 1.4571. Versión:Pulido.Indicación:El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KA.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Versión | D | D1 | A | B | H | H1 | K | L | L1 | α | Capacidades de carga dinámicas kN | Capacidades de carga estáticas kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27629-05 | rosca cuadrada | 5 | M5 | 33 | 18 | 8 | 6 | 11,11 | 20 | 9 | 13° | 7,5 | 6,2 | | | 732.48 MXN | | 27629-06 | rosca cuadrada | 6 | M6 | 36 | 20 | 9 | 6,75 | 12,7 | 22 | 12 | 13° | 9,3 | 8,8 | | | 732.48 MXN | | 27629-08 | rosca cuadrada | 8 | M8 | 42 | 24 | 12 | 9 | 15,87 | 25 | 15 | 13° | 16,7 | 16,1 | | | 815.92 MXN | | 27629-10 | rosca cuadrada | 10 | M10 | 48 | 28 | 14 | 10,5 | 19,05 | 29 | 15 | 13° | 23,4 | 25,5 | | | 911.96 MXN | | 27629-12 | rosca cuadrada | 12 | M12 | 54 | 32 | 16 | 12 | 22,22 | 33 | 19 | 13° | 32 | 34,5 | | | 1,114.12 MXN | | 27629-16 | rosca cuadrada | 16 | M16 | 66 | 42 | 21 | 15 | 28,57 | 40 | 22 | 15° | 52,7 | 60,6 | | | 1,656.48 MXN | | 27629-20 | rosca cuadrada | 20 | M20x1,5 | 78 | 50 | 25 | 18 | 34,92 | 47 | 28 | 15° | 78,1 | 83,1 | | | 2,204.44 MXN | | 27629-22 | rosca cuadrada | 22 | M22x1,5 | 84 | 54 | 28 | 20 | 38,1 | 51 | 26 | 15° | 97,2 | 99,7 | | | 2,496.76 MXN | | 27629-051 | rosca a la izquierda | 5 | M5 | 33 | 18 | 8 | 6 | 11,11 | 20 | 9 | 13° | 7,5 | 6,2 | | | 732.48 MXN | | 27629-061 | rosca a la izquierda | 6 | M6 | 36 | 20 | 9 | 6,75 | 12,7 | 22 | 12 | 13° | 9,3 | 8,8 | | | 732.48 MXN | | 27629-081 | rosca a la izquierda | 8 | M8 | 42 | 24 | 12 | 9 | 15,87 | 25 | 15 | 13° | 16,7 | 16,1 | | | 815.92 MXN | | 27629-101 | rosca a la izquierda | 10 | M10 | 48 | 28 | 14 | 10,5 | 19,05 | 29 | 15 | 13° | 23,4 | 25,5 | | | 911.96 MXN | | 27629-121 | rosca a la izquierda | 12 | M12 | 54 | 32 | 16 | 12 | 22,22 | 33 | 19 | 13° | 32 | 34,5 | | | 1,114.12 MXN | | 27629-161 | rosca a la izquierda | 16 | M16 | 66 | 42 | 21 | 15 | 28,57 | 40 | 22 | 15° | 52,7 | 60,6 | | | 1,656.48 MXN | | 27629-201 | rosca a la izquierda | 20 | M20x1,5 | 78 | 50 | 25 | 18 | 34,92 | 47 | 28 | 15° | 78,1 | 83,1 | | | 2,204.44 MXN | | 27629-221 | rosca a la izquierda | 22 | M22x1,5 | 84 | 54 | 28 | 20 | 38,1 | 51 | 26 | 15° | 97,2 | 99,7 | | | 2,496.76 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|