|
|
27628Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de igumid® G,
casquete esférico del rodamiento de iglidur® W300. Versión:Negro.Indicación:El vástago articulado tiene una resistencia a la fatiga muy alta en caso de cargas cambiantes, y es resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas, así como resistente a sustancias químicas y a la corrosión. Es adecuado para movimientos giratorios, oscilantes y lineales. Las medidas de acoplamiento corresponden a la serie de medidas K según DIN ISO 12240.Tolerancias:La perforación del anillo interior tiene una tolerancia E10. El árbol correspondiente debe tener una tolerancia entre h6 y h9.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Versión 2 | D | D1 | D2 | D3 | A | B | B1 | H | H1 | K | L | L1 | SW | α | Carga de tracción estática máx. N a corto plazo | Carga de tracción estática máx. N a largo plazo | Carga transversal máx. N a corto plazo | Carga transversal máx. N a largo plazo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27628-104 | rosca cuadrada | 5 | M4 | 9 | 12 | 27 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11,1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 1000 | 500 | 250 | 125 | | | 169.40 MXN | | 27628-105 | rosca cuadrada | 5 | M5 | 9 | 12 | 27 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11,1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 1000 | 500 | 250 | 125 | | | 169.40 MXN | | 27628-106 | rosca cuadrada | 6 | M6 | 10 | 13 | 30 | 20 | 5 | 9 | 7 | 12,7 | 12 | 10 | 11 | 14,5° | 1400 | 700 | 400 | 200 | | | 170.52 MXN | | 27628-108 | rosca cuadrada | 8 | M8 | 13 | 16 | 36 | 24 | 5 | 12 | 9 | 15,8 | 16 | 12 | 14 | 12,5° | 2100 | 1050 | 700 | 350 | | | 174.16 MXN | | 27628-110 | rosca cuadrada | 10 | M10 | 15 | 19 | 43 | 30 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 3100 | 1550 | 800 | 400 | | | 191.24 MXN | | 27628-110125 | rosca cuadrada | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 43 | 30 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 3100 | 1550 | 800 | 400 | | | 191.24 MXN | | 27628-112 | rosca cuadrada | 12 | M12 | 18 | 22 | 50 | 34 | 6,5 | 16 | 12 | 22,2 | 22 | 16 | 17 | 12,5° | 3600 | 1800 | 900 | 450 | | | 225.40 MXN | | 27628-112125 | rosca cuadrada | 12 | M12x1,25 | 18 | 22 | 50 | 34 | 6,5 | 16 | 12 | 22,2 | 22 | 16 | 19 | 12,5° | 3600 | 1800 | 900 | 450 | | | 225.40 MXN | | 27628-114 | rosca cuadrada | 14 | M14 | 20 | 25 | 57 | 38 | 8 | 19 | 13,5 | 25,25 | 25 | 18 | 22 | 11,5° | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | | | 253.40 MXN | | 27628-116 | rosca cuadrada | 16 | M16 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1300 | 650 | | | 284.76 MXN | | 27628-116150 | rosca cuadrada | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1300 | 650 | | | 284.76 MXN | | 27628-118150 | rosca cuadrada | 18 | M18x1,5 | 25 | 31 | 71 | 46 | 10 | 23 | 16,5 | 31,35 | 32 | 23 | 27 | 11,5° | 4600 | 2300 | 1600 | 800 | | | 319.48 MXN | | 27628-120 | rosca cuadrada | 20 | M20 | 28 | 34 | 77 | 50 | 10 | 25 | 18 | 34,9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 5400 | 2700 | 2100 | 1050 | | | 386.40 MXN | | 27628-120150 | rosca cuadrada | 20 | M20x1,5 | 28 | 34 | 77 | 50 | 10 | 25 | 18 | 34,9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 5400 | 2700 | 2100 | 1050 | | | 386.40 MXN | | 27628-1041 | rosca a la izquierda | 5 | M4 | 9 | 12 | 27 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11,1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 1000 | 500 | 250 | 125 | | | 169.40 MXN | | 27628-1051 | rosca a la izquierda | 5 | M5 | 9 | 12 | 27 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11,1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 1000 | 500 | 250 | 125 | | | 169.40 MXN | | 27628-1061 | rosca a la izquierda | 6 | M6 | 10 | 13 | 30 | 20 | 5 | 9 | 7 | 12,7 | 12 | 10 | 11 | 14,5° | 1400 | 700 | 400 | 200 | | | 170.52 MXN | | 27628-1081 | rosca a la izquierda | 8 | M8 | 13 | 16 | 36 | 24 | 5 | 12 | 9 | 15,8 | 16 | 12 | 14 | 12,5° | 2100 | 1050 | 700 | 350 | | | 174.16 MXN | | 27628-1101 | rosca a la izquierda | 10 | M10 | 15 | 19 | 43 | 30 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 3100 | 1550 | 800 | 400 | | | 191.24 MXN | | 27628-1101251 | rosca a la izquierda | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 43 | 30 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 3100 | 1550 | 800 | 400 | | | 191.24 MXN | | 27628-1121 | rosca a la izquierda | 12 | M12 | 18 | 22 | 50 | 34 | 6,5 | 16 | 12 | 22,2 | 22 | 16 | 17 | 12,5° | 3600 | 1800 | 900 | 450 | | | 225.40 MXN | | 27628-1121251 | rosca a la izquierda | 12 | M12x1,25 | 18 | 22 | 50 | 34 | 6,5 | 16 | 12 | 22,2 | 22 | 16 | 19 | 12,5° | 3600 | 1800 | 900 | 450 | | | 225.40 MXN | | 27628-1141 | rosca a la izquierda | 14 | M14 | 20 | 25 | 57 | 38 | 8 | 19 | 13,5 | 25,25 | 25 | 18 | 22 | 11,5° | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | | | 253.40 MXN | | 27628-1161 | rosca a la izquierda | 16 | M16 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1300 | 650 | | | 284.76 MXN | | 27628-1161501 | rosca a la izquierda | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1300 | 650 | | | 284.76 MXN | | 27628-1181501 | rosca a la izquierda | 18 | M18x1,5 | 25 | 31 | 71 | 46 | 10 | 23 | 16,5 | 31,35 | 32 | 23 | 27 | 11,5° | 4600 | 2300 | 1600 | 800 | | | 319.48 MXN | | 27628-1201 | rosca a la izquierda | 20 | M20 | 28 | 34 | 77 | 50 | 10 | 25 | 18 | 34,9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 5400 | 2700 | 2100 | 1050 | | | 386.40 MXN | | 27628-1201501 | rosca a la izquierda | 20 | M20x1,5 | 28 | 34 | 77 | 50 | 10 | 25 | 18 | 34,9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 5400 | 2700 | 2100 | 1050 | | | 386.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|