|
|
21322Carros guía sobre rodillos de acero |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Barra de acero. Rascador de poliamida modificada. Rodillos de acero 1.3505.Versión:Barra cincada.Indicación:Carro guía sobre rodillos con rodamiento de rodillos engrasados de forma permanente y rascadores de poliamida que protegen las vías contra la suciedad. Regulando fácilmente el rodillo excéntrico central, el carro guía sobre rodillos se puede ajustar en el carril sin juego o con la tensión previa deseada. Altas velocidades de desplazamiento hasta 7 m/s y funcionamiento extremadamente silencioso (más rápido y silencioso que los sistemas de rodamiento de bolas).
Temperatura de aplicación de -30 °C a +120 °C.A petición:Carros guía sobre rodillos con 4 o 5 rodillos. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | A1 | B | B1 | B2 | D | E | H | H1 | L | L1 | C dinámico N | C0Y N | C0Z N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21322-1118060 | 18 | 20 | 9,5 | 18 | 14 | M5 | 20 | 15 | 5,7 | 76 | 60 | 1530 | 820 | 260 | 1,5 | 4,7 | 8,2 | | | 2,846.48 MXN | | 21322-1128080 | 28 | 35 | 14,9 | 28 | 21,7 | M5 | 22,5 | 23,9 | 9,7 | 100 | 80 | 4260 | 2170 | 640 | 6,2 | 16 | 27,2 | | | 3,260.04 MXN | | 21322-1135100 | 35 | 45 | 19,9 | 35 | 27,85 | M6 | 27,5 | 30,2 | 11,9 | 120 | 100 | 8040 | 3510 | 1060 | 12,9 | 33,7 | 61,5 | | | 3,966.48 MXN | | 21322-1143120 | 43 | 55 | 24,9 | 43 | 34,3 | M8 | 32,5 | 37 | 14,5 | 140 | 120 | 12280 | 5500 | 1570 | 23,6 | 60 | 104,5 | | | 4,256.28 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | A1 | B | B1 | B2 | D | E | H mín.
| H máx.
| H1 | L | L1 | C dinámico N | C0Y N | Mz Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21322-1218060 | 18 | 20 | 9,5 | 18 | 14 | M5 | 20 | 14,7 | 16,1 | 5,7 | 76 | 60 | 1530 | 820 | 8,2 | | | 2,846.48 MXN | | 21322-1228080 | 28 | 35 | 14,9 | 28 | 21,7 | M5 | 22,5 | 23,3 | 25,2 | 9,7 | 100 | 80 | 4260 | 2170 | 27,2 | | | 3,260.04 MXN | | 21322-1235100 | 35 | 45 | 19,9 | 35 | 27,85 | M6 | 27,5 | 28,9 | 32,9 | 11,9 | 120 | 100 | 8040 | 3510 | 61,5 | | | 3,966.48 MXN | | 21322-1243120 | 43 | 55 | 24,9 | 43 | 34,3 | M8 | 32,5 | 35,6 | 39,5 | 14,5 | 140 | 120 | 12280 | 5500 | 104,5 | | | 4,256.28 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Carriles guía sobre rodillos Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción |
|