norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de bolas de acero.
Versión:Carril, barra y jaula de bolas cincados.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:Rodamiento de bolas lineal compuesto de un carril guía y una barra que se mueve en el carril guía dentro de la jaula de bolas. La posición de montaje debe ser preferiblemente horizontal.

Los topes internos sirven de límite de la jaula. Para sistemas muy cargados es necesario proporcionar topes exteriores.

Utilizar tornillos de cabeza avellanada según DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.

La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicación de -30 °C a +170 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21330 Rodamiento de bolas lineal con barras interiores, acero, capacidad de carga hasta 3.959 kg 253 kB

Planos

Rodamiento de bolas lineal con barras interiores, acero, capacidad de carga hasta 3.959 kg

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoBB1Carrera
S
D
Para tornillo
D1

HH1H2LL1L2L3RS1=CarroC0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Número de
perforaciones
CADAcc.PrecioPedir
21330-28060013028281530M5M51312,257,51302010201603480243617,124353 2,415.53 MXN
21330-280600210282815110M5M51312,257,52102010201603480243617,124353 2,666.57 MXN
21330-280600290282815190M5M51312,257,52902010201603480243617,124353 2,922.42 MXN
21330-280600370282815270M5M51312,257,53702010201603480243617,124353 3,178.56 MXN
21330-280800290282815170M5M51312,257,52902010201804640324822,743624 3,178.56 MXN
21330-280800370282815250M5M51312,257,53702010201804640324822,743624 3,429.30 MXN
21330-280800450282815330M5M51312,257,54502010201804640324822,743624 3,685.44 MXN
21330-280800610282815490M5M51312,257,56102010201804640324822,743624 4,197.14 MXN
21330-281300290282815120M5M51312,257,529020258011307540527836,91141632 3,429.30 MXN
21330-281300370282815200M5M51312,257,537020258011307540527836,91141632 3,685.44 MXN
21330-281300450282815280M5M51312,257,545020258011307540527836,91141632 3,936.18 MXN
21330-281300610282815440M5M51312,257,561020258011307540527836,91141632 4,442.16 MXN
21330-281300690282815520M5M51312,257,569020258011307540527836,91141632 4,720.28 MXN
21330-282100450282815200M5M51312,257,5450202580121012180852659,72984263 4,253.44 MXN
21330-282100610282815360M5M51312,257,5610202580121012180852659,72984263 4,887.34 MXN
21330-282101010282815760M5M51312,257,51010202580121012180852659,72984263 6,479.93 MXN
21330-351300290353515,8110M6M617161029025258021309750682547,21482112 4,063.50 MXN
21330-351300450353515,8270M6M617161045025258021309750682547,21482112 4,960.19 MXN
21330-351300770353515,8590M6M617161077025258021309750682547,21482112 6,986.21 MXN
21330-352100450353515,8190M6M61716104502525802210157501102576,33865513 5,332.82 MXN
21330-352100690353515,8430M6M61716106902525802210157501102576,33865513 6,797.18 MXN
21330-352101010353515,8750M6M617161010102525802210157501102576,33865513 8,767.84 MXN
21330-352900610353515,8270M6M617161061025258022902175015225105,373610514 6,602.44 MXN
21330-352900930353515,8590M6M617161093025258022902175015225105,373610514 8,450.27 MXN
21330-352901330353515,8990M6M6171610133025258022902175015225105,373610514 11,556.59 MXN
21330-432100450434323190M8M8222113,54502525802,52102247015729155,15517863 6,924.81 MXN
21330-432100690434323430M8M8222113,56902525802,52102247015729155,15517863 8,322.65 MXN
21330-432101010434323750M8M8222113,510102525802,52102247015729155,15517863 10,482.02 MXN
21330-433700770434323350M8M8222113,57702525802,53703959027713273,2170924415 9,591.06 MXN
21330-433701010434323590M8M8222113,510102525802,53703959027713273,2170924415 11,367.57 MXN
21330-4337014904343231070M8M8222113,514902525802,53703959027713273,2170924415 14,226.46 MXN
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
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50