norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Barra de acero.
Rascador de plástico/fieltro.
Labios de junta longitudinales de goma.
Rodillos de acero 1.3505.
Versión:Barra cincada.Indicación:Carros guía sobre rodillos con rodamiento de rodillos engrasados de forma permanente y rascador con los que se engrasa el sistema durante el movimiento.
Regulando fácilmente el rodillo excéntrico central, el carro guía sobre rodillos se puede ajustar en el carril sin juego o con la tensión previa deseada.
Altas velocidades de desplazamiento hasta 7 m/s y funcionamiento extremadamente silencioso (más rápido y silencioso que los sistemas de rodamiento de bolas).

Los rascadores están equipados con un fieltro impregnado de aceite. Este fieltro está en contacto permanente con la vía para garantizar una lubricación perfecta. Los fieltros se pueden rellenar con un lubricador a través de los puntos de lubricación colocados en la parte frontal.
A petición:Carros guía sobre rodillos con 4 o 5 rodillos.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21322 Carros guía sobre rodillos de acero 233 kB

Planos

Carros guía sobre rodillos de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoA1A2B

B1B2DEE1HH1LL1C dinámico
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21322-18070185220161817M592516,57,2787015308202601,54,78,2 2,846.48 MXN
21322-2809728783524,92826,45M59,531249,710897426021706406,21627,2 3,260.04 MXN
21322-43139431145539,54341,25M812,5423714,5150139122805500157023,660104,5 4,256.28 MXN
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
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50