norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 45 kg
21334-10

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Enclavamiento en la posición cerrada.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

No apto para montaje horizontal.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Ventajas:Enclavamiento en la posición cerrada
Reducida altura de carril
Marcha suave
Indicación sobre el dibujo:
1) El modelo 21334-10-0300 no tiene agujero de montaje
2) El modelo 21334-10-0400 tiene agujero de montaje
3) El modelo 21334-10-0400 no tiene agujero de montaje
4) El modelo 21334-10-0150 no tiene agujero de montaje
Características especiales:
RoHS

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 45 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

Número de artículo fabricanteMontajeTipo de
producto
Capacidad de carga
por par
kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
21334-10-0150DZ2601-0015montaje lateralestándar121 unidad = 1 par 1,142.96 MXN
21334-10-0200DZ2601-0020montaje lateralestándar161 unidad = 1 par 1,142.96 MXN
21334-10-0250DZ2601-0025montaje lateralestándar251 unidad = 1 par 1,239.56 MXN
21334-10-0300DZ2601-0030montaje lateralestándar321 unidad = 1 par 1,255.52 MXN
21334-10-0350DZ2601-0035montaje lateralestándar351 unidad = 1 par 1,292.20 MXN
21334-10-0400DZ2601-0040montaje lateralestándar451 unidad = 1 par 1,364.72 MXN
21334-10-0450DZ2601-0045montaje lateralestándar451 unidad = 1 par 1,395.52 MXN
21334-10-0500DZ2601-0050montaje lateralestándar351 unidad = 1 par 1,557.08 MXN
21334-10-0550DZ2601-0055montaje lateralestándar301 unidad = 1 par 1,616.16 MXN
ReferenciaA

A1A2A3A4A5BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
21334-10-01502678----12,726,3147,5150 1,142.96 MXN
21334-10-020026128----12,726,3209200 1,142.96 MXN
21334-10-025026128----12,726,3259250 1,239.56 MXN
21334-10-030026128224---12,726,3308300 1,255.52 MXN
21334-10-035026128224---12,726,3357350 1,292.20 MXN
21334-10-040026128224320--12,726,3406400 1,364.72 MXN
21334-10-045026128224352--12,726,3456450 1,395.52 MXN
21334-10-050026128224352416-12,726,3505500 1,557.08 MXN
21334-10-05502612822435244848912,726,3554550 1,616.16 MXN