norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg
21334-15

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.

No apto para montaje horizontal.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.

Forma A:
Los carriles telescópicos se cierran suavemente sin impacto gracias a la amortiguación de entrada y se colocan automáticamente en la posición final.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

Forma B:
Aplicando una ligera presión, los carriles telescópicos se extienden automáticamente y sin hacer casi ruido. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

Forma C:
Enclavamiento en la posición abierta y cerrada. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 y/o 80.000 ciclos.

Forma D:
Enclavamiento en la posición cerrada.
Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

Forma E:
Gracias al cierre automático, los carriles telescópicos se colocan automáticamente en la posición final. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 y/o 80.000 ciclos.
Rango de temperatura:Forma A:
+10°C a +40°C.

Forma B:
-20°C a +70°C.

Forma C:
-20°C a +70°C.

Forma D:
-20°C a +70°C.
Ventajas:Cierre suave
Empujar para abrir
Cierre automático
Enclavamiento en la posición abierta y cerrada
Separación rápida del frente
Accesorios:Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos 21335-80Indicación sobre el dibujo:
Forma B:
1) Los modelos 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 y 21334-15-2060035 no tienen orificio de montaje

Forma C:
1) Los modelos 21334-15-30600, 21334-15-30650 y 21334-15-30700 tienen orificio de montaje
2) Los modelos 21334-15-30250 no tienen orificio de montaje

Forma D:
1) Los modelos 21334-15-40148, 21334-15-40199
und 21334-15-40250 no tienen orificio de montaje
2) Los modelos 21334-15-40600, 21334-15-40650
und 21334-15-40700 tienen orificio de montaje
3) Los modelos 21334-15-30600 y 21334-15-30650 no tienen orificio de montaje

Forma E:
1) Los modelos 21334-15-5040027, 21334-15-5050027, 21334-15-5040041 y 21334-15-5050041 no tienen orificio de montaje

Planos (vista completa)

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg

Carriles telescópicos de acero
para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg, forma A

Más información

Planos

Carriles telescópicos de acero
para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaNúmero de artículo fabricanteFormaModelo
de forma
MontajeTipo de
producto
Capacidad
de carga por par
(80.000 ciclos) kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
21334-15-10350DZ3832-0035EC-BASoft closemontaje lateralestándar431 unidad = 1 par 796.88 MXN
21334-15-10400DZ3832-0040EC-BASoft closemontaje lateralestándar441 unidad = 1 par 806.12 MXN
21334-15-10450DZ3832-0045EC-BASoft closemontaje lateralestándar451 unidad = 1 par 820.68 MXN
21334-15-10500DZ3832-0050EC-BASoft closemontaje lateralestándar451 unidad = 1 par 836.08 MXN
21334-15-10550DZ3832-0055EC-BASoft closemontaje lateralestándar451 unidad = 1 par 869.96 MXN
21334-15-10600DZ3832-0060EC-BASoft closemontaje lateralestándar451 unidad = 1 par 915.88 MXN
21334-15-10650DZ3832-0065EC-BASoft closemontaje lateralestándar441 unidad = 1 par 938.56 MXN
21334-15-10700DZ3832-0070EC-BASoft closemontaje lateralestándar431 unidad = 1 par 986.72 MXN
ReferenciaA

A1A2A3A5A6A7A8BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
21334-15-1035035,1128-----25912,745,7310350 796.88 MXN
21334-15-1040035,1128224--288--12,745,7406400 806.12 MXN
21334-15-1045035,1128224-----12,745,7457450 820.68 MXN
21334-15-1050035,1128224320---40912,745,7508500 836.08 MXN
21334-15-1055035,1128224352--416-12,745,7559550 869.96 MXN
21334-15-1060035,1128224352224--50912,745,7610600 915.88 MXN
21334-15-1065035,1128224352224-544-12,745,7660650 938.56 MXN
21334-15-1070035,112822435222428854460912,745,7711700 986.72 MXN

Carriles telescópicos de acero
para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg, forma B

Más información

Planos

Carriles telescópicos de acero
para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaNúmero de artículo fabricanteFormaModelo
de forma
Fuerza de activación
N
MontajeTipo de
producto
Capacidad
de carga por par
(80.000 ciclos) kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
21334-15-2030022DZ3832-0030TRBPush to open22montaje lateralestándar421 unidad = 1 par 953.40 MXN
21334-15-2035022DZ3832-0035TRBPush to open22montaje lateralestándar431 unidad = 1 par 968.24 MXN
21334-15-2040022DZ3832-0040TRBPush to open22montaje lateralestándar441 unidad = 1 par 988.12 MXN
21334-15-2045022DZ3832-0045TRBPush to open22montaje lateralestándar451 unidad = 1 par 1,012.48 MXN
21334-15-2050022DZ3832-0050TRBPush to open22montaje lateralestándar451 unidad = 1 par 1,043.28 MXN
21334-15-2055022DZ3832-0055TRBPush to open22montaje lateralestándar451 unidad = 1 par 1,099.84 MXN
21334-15-2060022DZ3832-0060TRBPush to open22montaje lateralestándar451 unidad = 1 par 1,140.44 MXN
21334-15-2065022DZ3832-0065TRBPush to open22montaje lateralestándar441 unidad = 1 par 1,177.40 MXN
21334-15-2070022DZ3832-0070TRBPush to open22montaje lateralestándar431 unidad = 1 par 1,258.88 MXN
21334-15-2030035DZ3832-0030HDTRBPush to open35montaje lateralestándar421 unidad = 1 par 1,103.20 MXN
21334-15-2035035DZ3832-0035HDTRBPush to open35montaje lateralestándar431 unidad = 1 par 1,122.24 MXN
21334-15-2040035DZ3832-0040HDTRBPush to open35montaje lateralestándar441 unidad = 1 par 1,144.08 MXN
21334-15-2045035DZ3832-0045HDTRBPush to open35montaje lateralestándar451 unidad = 1 par 1,165.92 MXN
21334-15-2050035DZ3832-0050HDTRBPush to open35montaje lateralestándar451 unidad = 1 par 1,203.44 MXN
21334-15-2055035DZ3832-0055HDTRBPush to open35montaje lateralestándar451 unidad = 1 par 1,262.80 MXN
21334-15-2060035DZ3832-0060HDTRBPush to open35montaje lateralestándar451 unidad = 1 par 1,308.44 MXN
21334-15-2065035DZ3832-0065HDTRBPush to open35montaje lateralestándar441 unidad = 1 par 1,352.40 MXN
21334-15-2070035DZ3832-0070HDTRBPush to open35montaje lateralestándar431 unidad = 1 par 1,438.08 MXN
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
21334-15-203002235-------19212,745,7305300 953.40 MXN
21334-15-203502235224--128---24212,745,7356350 968.24 MXN
21334-15-204002235224288-128---29212,745,7406400 988.12 MXN
21334-15-204502235224320-128-320-34212,745,7457450 1,012.48 MXN
21334-15-205002235224384-128-320-39212,745,7508500 1,043.28 MXN
21334-15-205502235224416-128224416-44212,745,7559550 1,099.84 MXN
21334-15-206002235224352480128224416-49212,745,7610600 1,140.44 MXN
21334-15-20650223522435251212822441651254212,745,7660650 1,177.40 MXN
21334-15-20700223522435254412822441651259212,745,7711700 1,258.88 MXN
21334-15-203003535-------19212,745,7305300 1,103.20 MXN
21334-15-203503535224--128---24212,745,7356350 1,122.24 MXN
21334-15-204003535224288-128---29212,745,7406400 1,144.08 MXN
21334-15-204503535224320-128-320-34212,745,7457450 1,165.92 MXN
21334-15-205003535224384-128-320-39212,745,7508500 1,203.44 MXN
21334-15-205503535224416-128224416-44212,745,7559550 1,262.80 MXN
21334-15-206003535224352480128224416-49212,745,7610600 1,308.44 MXN
21334-15-20650353522435251212822441651254212,745,7660650 1,352.40 MXN
21334-15-20700353522435254412822441651259212,745,7711700 1,438.08 MXN

Carriles telescópicos de acero
para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg, forma C

Más información

Planos

Carriles telescópicos de acero
para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaNúmero de artículo fabricanteFormaModelo
de forma
MontajeTipo de
producto
Capacidad
de carga por par
(80.000 ciclos) kg
Capacidad de carga por par
(10 000 ciclos) kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
21334-15-30250DZ3832-0025DOCenclavamiento en la posición abierta o cerradamontaje lateralestándar41471 unidad = 1 par 1,011.64 MXN
21334-15-30300DZ3832-0030DOCenclavamiento en la posición abierta o cerradamontaje lateralestándar42481 unidad = 1 par 1,023.40 MXN
21334-15-30350DZ3832-0035DOCenclavamiento en la posición abierta o cerradamontaje lateralestándar43491 unidad = 1 par 1,037.12 MXN
21334-15-30400DZ3832-0040DOCenclavamiento en la posición abierta o cerradamontaje lateralestándar44501 unidad = 1 par 1,062.04 MXN
21334-15-30450DZ3832-0045DOCenclavamiento en la posición abierta o cerradamontaje lateralestándar45501 unidad = 1 par 1,086.96 MXN
21334-15-30500DZ3832-0050DOCenclavamiento en la posición abierta o cerradamontaje lateralestándar45501 unidad = 1 par 1,122.24 MXN
21334-15-30550DZ3832-0055DOCenclavamiento en la posición abierta o cerradamontaje lateralestándar45501 unidad = 1 par 1,205.40 MXN
21334-15-30600DZ3832-0060DOCenclavamiento en la posición abierta o cerradamontaje lateralestándar45501 unidad = 1 par 1,227.80 MXN
21334-15-30650DZ3832-0065DOCenclavamiento en la posición abierta o cerradamontaje lateralestándar44491 unidad = 1 par 1,271.48 MXN
21334-15-30700DZ3832-0070DOCenclavamiento en la posición abierta o cerradamontaje lateralestándar43481 unidad = 1 par 1,361.64 MXN
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11BHCarrera
S
LAccesorios NLMCADAcc.PrecioPedir
21334-15-3025035-160---96----19212,745,7243250- 1,011.64 MXN
21334-15-3030035-224---96----24212,745,7305300- 1,023.40 MXN
21334-15-3035035128224---128----29212,745,735635021335-80-0347 1,037.12 MXN
21334-15-3040035128224320--128----34212,745,740640021335-80-0397 1,062.04 MXN
21334-15-3045035128-352--128--320-39212,745,745745021335-80-0447 1,086.96 MXN
21334-15-3050035128-416--128--320-44212,745,750850021335-80-0497 1,122.24 MXN
21334-15-3055035128-352-480128--32041649212,745,7559550- 1,205.40 MXN
21334-15-3060035128224352480-128224-416-54212,745,7610600- 1,227.80 MXN
21334-15-3065035128224352544-128224-41654459212,745,7660650- 1,271.48 MXN
21334-15-3070035128224352544-12822428841654464212,745,7711700- 1,361.64 MXN

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg, forma D

Más información

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
MontajeTipo de
producto
Capacidad
de carga por par
(80.000 ciclos) kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
21334-15-40148Denclavamiento en posición cerradamontaje lateralestándar451 unidad = 1 par 918.96 MXN
21334-15-40199Denclavamiento en posición cerradamontaje lateralestándar461 unidad = 1 par 850.92 MXN
21334-15-40250Denclavamiento en posición cerradamontaje lateralestándar471 unidad = 1 par 788.20 MXN
21334-15-40300Denclavamiento en posición cerradamontaje lateralestándar481 unidad = 1 par 783.16 MXN
21334-15-40350Denclavamiento en posición cerradamontaje lateralestándar491 unidad = 1 par 797.72 MXN
21334-15-40400Denclavamiento en posición cerradamontaje lateralestándar501 unidad = 1 par 821.24 MXN
21334-15-40450Denclavamiento en posición cerradamontaje lateralestándar501 unidad = 1 par 839.72 MXN
21334-15-40500Denclavamiento en posición cerradamontaje lateralestándar501 unidad = 1 par 861.00 MXN
21334-15-40550Denclavamiento en posición cerradamontaje lateralestándar501 unidad = 1 par 894.60 MXN
21334-15-40600Denclavamiento en posición cerradamontaje lateralestándar501 unidad = 1 par 932.12 MXN
21334-15-40650Denclavamiento en posición cerradamontaje lateralestándar491 unidad = 1 par 960.68 MXN
21334-15-40700Denclavamiento en posición cerradamontaje lateralestándar491 unidad = 1 par 1,009.40 MXN
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12BHCarrera
S
LAccesorios NLMCADAcc.PrecioPedir
21334-15-401483577,2----------9612,745,7138148- 918.96 MXN
21334-15-4019935128----60,5128----14112,745,7203199- 850.92 MXN
21334-15-4025035128----60,596----19212,745,7354250- 788.20 MXN
21334-15-4030035128224---60,596----24212,745,7305300- 783.16 MXN
21334-15-4035035128224---60,5128----29212,745,735635021335-80-0347 797.72 MXN
21334-15-4040035128224320--60,5128----34212,745,740640021335-80-0397 821.24 MXN
21334-15-4045035128224352--60,5128--320-39212,745,745745021335-80-0447 839.72 MXN
21334-15-4050035128224416--60,5128--320-44212,745,7508500- 861.00 MXN
21334-15-405503512822435244848060,5128--32041649212,745,7559550- 894.60 MXN
21334-15-4060035128224352480-60,5128224-416-54212,745,7610600- 932.12 MXN
21334-15-4065035128224352544-60,5128224-41654459212,745,7660650- 960.68 MXN
21334-15-4070035128224352544-60,512822428841654464212,745,7711700- 1,009.40 MXN

Carriles telescópicos de acero
para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg, forma E

Más información

Planos

Carriles telescópicos de acero
para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg, forma E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaNúmero de artículo fabricanteFormaModelo
de forma
MontajeTipo de
producto
Fuerza de apertura / cierre
N por carril
Capacidad
de carga por par
(80.000 ciclos) kg
Capacidad de carga por par
(10 000 ciclos) kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
21334-15-5030027DZ3832-0030SCEcierre automáticomontaje lateralestándar14-2742481 unidad = 1 par 868.00 MXN
21334-15-5035027DZ3832-0035SCEcierre automáticomontaje lateralestándar14-2743491 unidad = 1 par 883.68 MXN
21334-15-5040027DZ3832-0040SCEcierre automáticomontaje lateralestándar14-2744501 unidad = 1 par 908.60 MXN
21334-15-5045027DZ3832-0045SCEcierre automáticomontaje lateralestándar14-2745501 unidad = 1 par 928.76 MXN
21334-15-5050027DZ3832-0050SCEcierre automáticomontaje lateralestándar14-2745501 unidad = 1 par 949.20 MXN
21334-15-5055027DZ3832-0055SCEcierre automáticomontaje lateralestándar14-2745501 unidad = 1 par 981.12 MXN
21334-15-5060027DZ3832-0060SCEcierre automáticomontaje lateralestándar14-2745501 unidad = 1 par 1,020.88 MXN
21334-15-5065027DZ3832-0065SCEcierre automáticomontaje lateralestándar14-2744491 unidad = 1 par 1,047.48 MXN
21334-15-5030041DZ3832-0030HDSCEcierre automáticomontaje lateralestándar27-4142481 unidad = 1 par 912.52 MXN
21334-15-5035041DZ3832-0035HDSCEcierre automáticomontaje lateralestándar27-4143491 unidad = 1 par 928.76 MXN
21334-15-5040041DZ3832-0040HDSCEcierre automáticomontaje lateralestándar27-4144501 unidad = 1 par 955.36 MXN
21334-15-5045041DZ3832-0045HDSCEcierre automáticomontaje lateralestándar27-4145501 unidad = 1 par 974.40 MXN
21334-15-5050041DZ3832-0050HDSCEcierre automáticomontaje lateralestándar27-4145501 unidad = 1 par 995.96 MXN
21334-15-5055041DZ3832-0055HDSCEcierre automáticomontaje lateralestándar27-4145501 unidad = 1 par 1,029.28 MXN
21334-15-5060041DZ3832-0060HDSCEcierre automáticomontaje lateralestándar27-4145501 unidad = 1 par 1,071.56 MXN
21334-15-5065041DZ3832-0065HDSCEcierre automáticomontaje lateralestándar27-4144491 unidad = 1 par 1,100.40 MXN
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHCarrera
S
LAccesorios NLMCADAcc.PrecioPedir
21334-15-503002735-------23112,745,7286300- 868.00 MXN
21334-15-503502735224--128---28112,745,735635021335-80-0347 883.68 MXN
21334-15-504002735224288-128---33112,745,740640021335-80-0397 908.60 MXN
21334-15-504502735224320-128-320-38112,745,745745021335-80-0447 928.76 MXN
21334-15-505002735224384-128---43112,745,750850021335-80-0447 949.20 MXN
21334-15-505502735224416-128-416-48112,745,7559550- 981.12 MXN
21334-15-506002735224352480128224416-53112,745,7610600- 1,020.88 MXN
21334-15-50650273522435251212822441654458112,745,7660650- 1,047.48 MXN
21334-15-503004135-------23112,745,7286300- 912.52 MXN
21334-15-503504135224--128---28112,745,735635021335-80-0347 928.76 MXN
21334-15-504004135224288-128---33112,745,740640021335-80-0397 955.36 MXN
21334-15-504504135224320-128-320-38112,745,745745021335-80-0447 974.40 MXN
21334-15-505004135224384-128---43112,745,750850021335-80-0447 995.96 MXN
21334-15-505504135224416-128-416-48112,745,7559550- 1,029.28 MXN
21334-15-506004135224352480128224416-53112,745,7610600- 1,071.56 MXN
21334-15-50650413522435251212822441654458112,745,7660650- 1,100.40 MXN