norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4310.

Versión:Acabado natural.Indicación:Escalas de acero inoxidable en versión rígida con parte trasera autoadhesiva. Sección transversal de 15 x 1 mm.

Superficie con acabado mate y graduaciones ricas en contrastes de color negro profundo. Las graduaciones están hechas con láser en profundidad.
A petición:– Punto cero a la derecha/abajo o en el centro
– Graduaciones arriba/a la derecha o en los dos lados
– Otras longitudes
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21880_ME Escalas de acero inoxidable, autoadhesivas 156 kB

Planos

Escalas de acero inoxidable, autoadhesivas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
autoadhesivo
Tipo de
producto
Versión 1Punto ceroDivisiónGraduacionesB

HLFiltro
21880-000010Xescalahorizontalizquierda1 mmabajo151300/500/700/1000
21880-010010Xescalaverticalarriba1 mma la izquierda151300/500/700/1000