norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4310.

Versión:Acabado natural.Indicación:Escalas de acero inoxidable en versión rígida con parte trasera autoadhesiva. Sección transversal de 15 x 1 mm.

Superficie con acabado mate y graduaciones ricas en contrastes de color negro profundo. Las graduaciones están hechas con láser en profundidad.
A petición:– Punto cero a la derecha/abajo o en el centro
– Graduaciones arriba/a la derecha o en los dos lados
– Otras longitudes
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21880 Escalas de acero inoxidable autoadhesivas 327 kB

Planos (vista completa)

Escalas de acero inoxidable autoadhesivas

Escalas de acero inoxidable, autoadhesivas

Más información

Planos

Escalas de acero inoxidable, autoadhesivas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
autoadhesivo
Tipo de
producto
Versión 1Punto ceroDivisiónGraduacionesB

HLFiltro
21880-000010XEscalahorizontalizquierda1 mmabajo151300/500/700/1000
21880-010010XEscalaverticalarriba1 mma la izquierda151300/500/700/1000

Nonio y marcas cero de acero inoxidable, autoadhesivas

Más información

Planos

Nonio y marcas cero de acero inoxidable, autoadhesivas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de
producto
Versión 1Punto ceroGraduacionesB

HCADAcc.PrecioPedir
21880-0001noniohorizontalizquierdaarriba151 227.26 MXN
21880-0101nonioverticalarribaa la derecha151 227.26 MXN
21880-00marca cerohorizontal--151 163.45 MXN
21880-01marca cerovertical--151 163.45 MXN