norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Ventana de la pantalla LCD.
Versión:Indicador de posicionamiento con compartimento de batería integrado.
Sensor enchufable.
LCD de baja potencia con función decimal y fracción de pulgada.
Indicación:Medidor digital independiente de la red para la detección de la posición sin juego.
El sistema se utiliza con frecuencia en la industria y la artesanía para trabajos en topes longitudinales y angulares (en escuadradoras, estampados de chapa, prensas plegadoras, etc.).
Las dimensiones recomendadas para el montaje en panel son 92+0,8 x 45+0,6.
El indicador angular es programable.
El área de visualización es de ~13 mm de alto y es escalable de -1999999 a 1999999.
La máx. precisión de visualización es decimal hasta 10 µm, fracción de pulgada hasta 1/64 pulgadas.
El indicador de posicionamiento dispone de una memoria con batería y de un control de batería con símbolo de batería baja a <1,1 V.
El compartimento de las baterías permite el sencillo reemplazo de las mismas.
El suministro de energía tiene lugar a través de 2 baterías Micron-AA (no incluidas en el volumen de suministro).
Datos técnicos:- Resolución 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01; 1/16; 1/32; 1/64 pulgadas
- Precisión del sistema ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L en m
- Tensión de funcionamiento 3 V DC, protegido contra polarización inversa
- Consumo de corriente ~220 µA a 3 V DC
- Precisión de repetición ±0,01 mm
- Velocidad máx. de desplazamiento 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Tipo de protección IP 40, todo el dispositivo
- Tipo de protección IP 54, lado frontal
Rango de temperatura:- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura de almacenamiento -10…70 °C
Montaje:El montaje debe realizarse de acuerdo con la información de usuario suministrada.Funciones:- Función de medida incremental y de reinicio
- Entrada directa del valor de referencia/offset
Accesorios:- Sensores magnéticos 21720
- Cintas magnéticas 21725
- Sensores de eje hueco 21730
Tener en cuenta:La humedad relativa del aire no debe superar el 95 %. No está permitida la condensación.Indicación sobre el dibujo:
1) Conexión del sensor
2) Compartimento de las baterías
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21702 Indicador de posicionamiento cuasi-absoluto, independiente de la red, precisión del indicador de 10 µm 348 kB

Planos

Indicador de posicionamiento cuasi-absoluto, independiente de la red, precisión del indicador de 10 µm

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónCADAcc.PrecioPedir
21702-01Indicador de posición 10,869.71 MXN