norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Tornillos de acero.
Chaveta de acero inoxidable.
Tapón de plástico.
Versión:Carriles de acabado natural y endurecidos.
Torillos de acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Indicación:Los carriles guía lineales se pueden atornillar por arriba. Sobre ellos se pueden montar uno o más carros guía sobre rodillos. Para ensamblar varios carriles guía lineales son aptos los carriles guía lineales con ranura por los dos lados. De este modo, se pueden ensamblar fácilmente los carriles mediante una chaveta.

Los tapones de color azul RAL 5002 se incluyen siempre de serie en el suministro.

También a juego con el sistema:
Carro guía sobre rodillos para carriles guía lineales rectos 21350.
Carro guía sobre rodillos para carriles guía lineales 21351.
Carril guía lineal arqueado 21356.
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior 07160 con rosca M5 para tamaño 2 o rosca M8 para tamaño 3.
Ventajas:Se puede realizar formas geométricas complejas formadas por carriles guía lineales rectos y curvados.A petición:Tuerca por un lado.
Tapones en otros colores.
Otras longitudes (L máx = 4000 mm).
Revestimiento de diamante.
Accesorios:Chavetas 03288-06X22 y 03288-106X22 para tamaño 2, 03288-08X28 y 03288-108X28 para tamaño 3.Volumen de suministroTapón azul RAL 5002.
Chavetas (con versiones con ranura).
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21355 Carriles guía lineales rectos 224 kB
 Indicación técnica para los carriles guía lineales y los carriles guía de rodillos a juego 271 kB

Planos

Carriles guía lineales rectos

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaVersión 2TamañoB

DD1HLL1L2TCADAcc.PrecioPedir
21355-210X0500sin ranura22069,52150025308,5 A petición
21355-210X1000sin ranura22069,521100020308,5 A petición
21355-210X2000sin ranura22069,521200025308,5 A petición
21355-310X0500sin ranura32891428500304012 A petición
21355-310X1000sin ranura328914281000204012 A petición
21355-310X2000sin ranura328914282000204012 A petición
21355-212X0500con ranura22069,52150025308,5 A petición
21355-212X1000con ranura22069,521100020308,5 A petición
21355-212X2000con ranura22069,521200025308,5 A petición
21355-312X0500con ranura32891428500304012 A petición
21355-312X1000con ranura328914281000204012 A petición
21355-312X2000con ranura328914282000204012 A petición

Indicaciones sobre este artículo

¿No aparece la longitud que desea?


Entonces, póngase en contacto con nuestro personal especializado.
La máxima longitud de suministro es de 4000 mm.

Haga su pedido ahora aquí.

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50