norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Placa de aluminio.
Rodillos de acero de apoyo de cilindros.
Juntas de NBR.
Versión:Placa de acabado natural y anodizada.Indicación:Carro guía sobre rodillos para carriles guía lineales rectos y arqueados.

También a juego con el sistema:
Carriles guía lineales rectos 21355.
Carriles guía lineales arqueados 21356.
Datos técnicos:Aceleración máx.: 50 m/s².
Velocidad de desplazamiento máx.: 5 m/s.
Rango de temperatura:-10 °C a +70 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21351 Carros guía sobre rodillos para carriles guía lineales 283 kB
 Indicación técnica para los carriles guía lineales y los carriles guía de rodillos a juego 271 kB

Planos

Carros guía sobre rodillos para carriles guía lineales

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoModelo
de forma
B

B1B2B3DHH1H2H3LL1L2F x 45°CADAcc.PrecioPedir
21351-20802corto2078-20M521325,4128045-3 6,394.36 MXN
21351-21202largo20786020M521325,41212085303 6,951.84 MXN
21351-31103corto28112-28M828436,41611060-6 9,469.04 MXN
21351-31503largo281128428M828436,416150100356 9,729.72 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50