Todos los avellanados (9x) según DIN 974-1 (D4),
todas las tuercas (9x) DIN 934 M (D4)
Forma A:
Al extraer las tuercas apretando, se obtienen avellanados para los tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior.
De este modo, las dos variantes de fijación son posibles.
Forma B:
Con el juego de apriete rápido, el cabezal articulado se puede manejar también sin herramientas. El juego de apriete rápido está formado por un tornillo con mango y un palanca de apriete.
1) Tornillo de apriete D3 (2x)
2) Palanca de apriete
3) Tornillo con mango