norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base y mesa redonda de aleación de aluminio.
Eje hueco de acero inoxidable.
Reductor sinfín pretensado de acero.
Acoplamiento para garra de aluminio con estrella de acoplamiento de poliuretano.
Portasensor de aluminio.
Versión:Aleación de aluminio anodizado.Indicación:Mesas de posicionamiento redondas para tareas de ajuste y posicionamiento con motor. El reductor sinfín pretensado funciona casi sin juego. El rodamiento fijo está concebido como rodamiento de rodillos cruzados. Este rodamiento puede absorber momentos de vuelco y fuerzas transversales extremadamente altos. Mediante el orificio de gran tamaño del eje hueco es posible el paso de cables. El anillo de posicionamiento ajustable permite fijar como se desee el punto de referencia de giro respecto a la posición del componente montado. Es posible el montaje de sensores de aproximación con el portasensor disponible de forma opcional (21085-02-901). Le ofrecemos para su descarga el software de programación correspondiente para el motor paso a paso con control de posicionamiento.

El motor paso a paso con una resolución de 200 pasos por revolución permite calcular con exactitud el posicionamiento desde una dirección de 0,005 mm. La precisión de posicionamiento absoluta proveniente de una dirección es de 0,01 mm. El sistema se puede utilizar con una duración de conexión del 100%.

Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.

Portasensores: con. 2 tornillos de fijación DIN 7991 M4x20 VA
Datos técnicos:21085-02-110xxx:

Transmisión: 20:1 / 40:1
Holgura: < 0,02° (20:1) / < 0,10° (40:1)
Juego radial: <0,02 mm
Máx. velocidad de entrada: 600 r.p.m.
Máx. duración de conexión: 100 %
Momento de torsión de entrada necesario: 0,13 Nm
Rigidez: ver diagrama
Giratorio: 360°, sin final↲
Temperatura de funcionamiento: +10 °C a +60 °C
Grado de eficiencia η: 0,33

21085-02-150xxx:

Transmisión: 48:1
Holgura: < 0,10°
Juego radial: <0,02 mm
Máx. velocidad de entrada: 600 r.p.m.
Máx. duración de conexión: 100 %
Momento de torsión de entrada necesario: 0,13 Nm
Rigidez: ver diagrama
Giratorio: 360°, sin final↲
Temperatura de funcionamiento: +10 °C a +60 °C
Grado de eficiencia η: 0,37
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21085-02 Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial carga elevada 368 kB
 Sistemas de posicionamiento motorizados 1,1 MB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Planos (vista completa)

Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial carga elevada
Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial carga elevada
Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial carga elevada

Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial carga elevada, Forma A

Más información

Planos

Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial carga elevada, Forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónTransmisiónFormaModelo
de forma
LBHDSuperficie
cuerpo
de base
CADAcc.PrecioPedir
21085-02-110200Mesa Redonda De Posicionamiento20:1Asin motor1511235532anodizado 51,895.12 MXN
21085-02-110400Mesa Redonda De Posicionamiento40:1Asin motor1511235532anodizado 51,910.77 MXN
FormaF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
A50003000500015100

Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial carga elevada, Forma B

Más información

Planos

Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial carga elevada, Forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónTransmisiónFormaModelo
de forma
Orientación de salida
de cable
LBHDSuperficie
cuerpo
de base
CADAcc.PrecioPedir
21085-02-1102011Mesa Redonda De Posicionamiento20:1Bcon motor paso a pasoderecha200,51235532anodizado 54,866.28 MXN
21085-02-1102012Mesa Redonda De Posicionamiento20:1Bcon motor paso a pasoabajo200,51235532anodizado 54,866.28 MXN
21085-02-1102013Mesa Redonda De Posicionamiento20:1Bcon motor paso a pasoa la izquierda200,51235532anodizado 54,866.28 MXN
21085-02-1102014Mesa Redonda De Posicionamiento20:1Bcon motor paso a pasoarriba200,51235532anodizado 54,866.28 MXN
21085-02-1104011Mesa Redonda De Posicionamiento40:1Bcon motor paso a pasoderecha200,51235532anodizado 54,866.28 MXN
21085-02-1104012Mesa Redonda De Posicionamiento40:1Bcon motor paso a pasoabajo200,51235532anodizado 54,866.28 MXN
21085-02-1104013Mesa Redonda De Posicionamiento40:1Bcon motor paso a pasoa la izquierda200,51235532anodizado 54,866.28 MXN
21085-02-1104014Mesa Redonda De Posicionamiento40:1Bcon motor paso a pasoarriba200,51235532anodizado 54,866.28 MXN
FormaF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
B50003000500015100

Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial carga elevada, Forma C

Más información

Planos

Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial carga elevada, Forma C

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónTransmisiónFormaModelo
de forma
Orientación de controlLBHDSuperficie
cuerpo
de base
CADAcc.PrecioPedir
21085-02-1102021Mesa Redonda De Posicionamiento20:1Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integradoderecha2091235532anodizado 75,536.86 MXN
21085-02-1102022Mesa Redonda De Posicionamiento20:1Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integradoabajo2091235532anodizado 75,536.86 MXN
21085-02-1102023Mesa Redonda De Posicionamiento20:1Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integradoa la izquierda2091235532anodizado 75,536.86 MXN
21085-02-1102024Mesa Redonda De Posicionamiento20:1Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integradoarriba2091235532anodizado 75,536.86 MXN
21085-02-1104021Mesa Redonda De Posicionamiento40:1Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integradoderecha2091235532anodizado 75,536.86 MXN
21085-02-1104022Mesa Redonda De Posicionamiento40:1Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integradoabajo2091235532anodizado 75,536.86 MXN
21085-02-1104023Mesa Redonda De Posicionamiento40:1Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integradoa la izquierda2091235532anodizado 75,536.86 MXN
21085-02-1104024Mesa Redonda De Posicionamiento40:1Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integradoarriba2091235532anodizado 75,536.86 MXN
FormaF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
C50003000500015100

Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial carga elevada, Forma D

Más información

Planos

Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial carga elevada, Forma D

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónTransmisiónFormaModelo
de forma
LBHDSuperficie
cuerpo
de base
CADAcc.PrecioPedir
21085-02-150480Mesa Redonda De Posicionamiento48:1Dsin motor1921757360anodizado 70,365.68 MXN
FormaF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
CADAcc.PrecioPedir
D1200075001200030200 70,365.68 MXN

Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial carga elevada, Forma E

Más información

Planos

Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial carga elevada, Forma E

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónTransmisiónFormaModelo
de forma
LBHDSuperficie
cuerpo
de base
CADAcc.PrecioPedir
21085-02-1504811Mesa Redonda De Posicionamiento48:1Econ motor paso a paso232,51757360anodizado 74,916.49 MXN
21085-02-1504812Mesa Redonda De Posicionamiento48:1Econ motor paso a paso232,51757360anodizado 74,916.49 MXN
21085-02-1504813Mesa Redonda De Posicionamiento48:1Econ motor paso a paso232,51757360anodizado 74,916.49 MXN
21085-02-1504814Mesa Redonda De Posicionamiento48:1Econ motor paso a paso232,51757360anodizado 74,916.49 MXN
FormaF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
E1200075001200030200

Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial carga elevada, Forma F

Más información

Planos

Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial carga elevada, Forma F

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónTransmisiónFormaModelo
de forma
LBHDSuperficie
cuerpo
de base
CADAcc.PrecioPedir
21085-02-1504821Mesa Redonda De Posicionamiento48:1Fmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado2571757360anodizado 95,587.07 MXN
21085-02-1504822Mesa Redonda De Posicionamiento48:1Fmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado2571757360anodizado 95,587.07 MXN
21085-02-1504823Mesa Redonda De Posicionamiento48:1Fmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado2571757360anodizado 95,587.07 MXN
21085-02-1504824Mesa Redonda De Posicionamiento48:1Fmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado2571757360anodizado 95,587.07 MXN
FormaF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
F1200075001200030200
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
Unidad de posicionamiento
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50