|
|
24003Tuercas de rosca trapezoidal redondas de una rosca a la derecha... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero C35Pb.
Acero inoxidable 1.4305.
Latón rojo Rg7.
Plástico PA6.6 (con MoS2). Versión:Acabado natural.Indicación:Rosca trapezoidal ISO de conformidad con DIN 103.
Tuercas de acero y acero inoxidable: para movimientos de ajuste en el funcionamiento manual y como tuerca de fijación. Se recomienda para el uso con accionamientos motorizados debido a la combinación de materiales acero-acero.
Tuercas de latón rojo: para movimientos de velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas roscadas trapezoidales de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de funcionamiento de emergencia.
Tuercas de plástico: para movimientos silenciosos. Buenas propiedades en caso de funcionamiento de emergencia.
Clase de tolerancia 7H. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Material del cuerpo de base | DxP | D1 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
24003-0815132 | rosca a la derecha | latón rojo | Tr 8x1,5 | 18 | 16 | | | 262.92 MXN | | 24003-1002132 | rosca a la derecha | latón rojo | Tr 10x2 | 22 | 20 | | | 237.16 MXN | | 24003-1003132 | rosca a la derecha | latón rojo | Tr 10x3 | 22 | 20 | | | 245.28 MXN | | 24003-1203132 | rosca a la derecha | latón rojo | Tr 12x3 | 26 | 24 | | | 282.52 MXN | | 24003-1403132 | rosca a la derecha | latón rojo | Tr 14x3 | 30 | 28 | | | 354.48 MXN | | 24003-1404132 | rosca a la derecha | latón rojo | Tr 14x4 | 30 | 28 | | | 354.48 MXN | | 24003-1604132 | rosca a la derecha | latón rojo | Tr 16x4 | 36 | 32 | | | 499.52 MXN | | 24003-1804132 | rosca a la derecha | latón rojo | Tr 18x4 | 40 | 36 | | | 588.00 MXN | | 24003-2004132 | rosca a la derecha | latón rojo | Tr 20x4 | 45 | 40 | | | 661.64 MXN | | 24003-2405132 | rosca a la derecha | latón rojo | Tr 24x5 | 50 | 48 | | | 803.32 MXN | | 24003-2605132 | rosca a la derecha | latón rojo | Tr 26x5 | 50 | 48 | | | 955.36 MXN | | 24003-2805132 | rosca a la derecha | latón rojo | Tr 28x5 | 60 | 60 | | | 1,165.08 MXN | | 24003-3006132 | rosca a la derecha | latón rojo | Tr 30x6 | 60 | 60 | | | 1,240.12 MXN | | 24003-3206132 | rosca a la derecha | latón rojo | Tr 32x6 | 60 | 64 | | | 1,341.76 MXN | | 24003-3606132 | rosca a la derecha | latón rojo | Tr 36x6 | 75 | 72 | | | 2,134.44 MXN | | 24003-4007132 | rosca a la derecha | latón rojo | Tr 40x7 | 80 | 80 | | | 2,798.04 MXN | | 24003-4407132 | rosca a la derecha | latón rojo | Tr 44x7 | 80 | 88 | | | 3,074.12 MXN | | 24003-5008132 | rosca a la derecha | latón rojo | Tr 50x8 | 90 | 100 | | | 4,329.64 MXN | | 24003-0815111 | rosca a la derecha | acero | Tr 8x1,5 | 18 | 12 | | | 161.00 MXN | | 24003-1002111 | rosca a la derecha | acero | Tr 10x2 | 22 | 15 | | | 139.72 MXN | | 24003-1003111 | rosca a la derecha | acero | Tr 10x3 | 22 | 15 | | | 139.72 MXN | | 24003-1203111 | rosca a la derecha | acero | Tr 12x3 | 26 | 18 | | | 129.08 MXN | | 24003-1403111 | rosca a la derecha | acero | Tr 14x3 | 30 | 21 | | | 164.36 MXN | | 24003-1404111 | rosca a la derecha | acero | Tr 14x4 | 30 | 21 | | | 164.36 MXN | | 24003-1604111 | rosca a la derecha | acero | Tr 16x4 | 36 | 24 | | | 179.76 MXN | | 24003-1804111 | rosca a la derecha | acero | Tr 18x4 | 40 | 27 | | | 205.52 MXN | | 24003-2004111 | rosca a la derecha | acero | Tr 20x4 | 45 | 30 | | | 228.48 MXN | | 24003-2405111 | rosca a la derecha | acero | Tr 24x5 | 50 | 36 | | | 284.48 MXN | | 24003-2605111 | rosca a la derecha | acero | Tr 26x5 | 50 | 39 | | | 376.04 MXN | | 24003-2805111 | rosca a la derecha | acero | Tr 28x5 | 60 | 42 | | | 390.32 MXN | | 24003-3006111 | rosca a la derecha | acero | Tr 30x6 | 60 | 45 | | | 382.48 MXN | | 24003-3206111 | rosca a la derecha | acero | Tr 32x6 | 60 | 48 | | | 466.48 MXN | | 24003-3606111 | rosca a la derecha | acero | Tr 36x6 | 75 | 54 | | | 660.52 MXN | | 24003-4007111 | rosca a la derecha | acero | Tr 40x7 | 80 | 60 | | | 944.72 MXN | | 24003-4407111 | rosca a la derecha | acero | Tr 44x7 | 80 | 66 | | | 1,158.64 MXN | | 24003-5008111 | rosca a la derecha | acero | Tr 50x8 | 90 | 75 | | | 1,416.24 MXN | | 24003-0815112 | rosca a la derecha | acero | Tr 8x1,5 | 18 | 16 | | | 175.56 MXN | | 24003-1002112 | rosca a la derecha | acero | Tr 10x2 | 22 | 20 | | | 152.32 MXN | | 24003-1003112 | rosca a la derecha | acero | Tr 10x3 | 22 | 20 | | | 152.32 MXN | | 24003-1203112 | rosca a la derecha | acero | Tr 12x3 | 26 | 24 | | | 176.40 MXN | | 24003-1403112 | rosca a la derecha | acero | Tr 14x3 | 30 | 28 | | | 245.56 MXN | | 24003-1404112 | rosca a la derecha | acero | Tr 14x4 | 30 | 28 | | | 245.56 MXN | | 24003-1604112 | rosca a la derecha | acero | Tr 16x4 | 36 | 32 | | | 232.40 MXN | | 24003-1804112 | rosca a la derecha | acero | Tr 18x4 | 40 | 36 | | | 263.76 MXN | | 24003-2004112 | rosca a la derecha | acero | Tr 20x4 | 45 | 40 | | | 274.96 MXN | | 24003-2405112 | rosca a la derecha | acero | Tr 24x5 | 50 | 48 | | | 345.80 MXN | | 24003-2605112 | rosca a la derecha | acero | Tr 26x5 | 60 | 52 | | | 486.92 MXN | | 24003-2805112 | rosca a la derecha | acero | Tr 28x5 | 60 | 56 | | | 502.32 MXN | | 24003-3006112 | rosca a la derecha | acero | Tr 30x6 | 60 | 60 | | | 504.84 MXN | | 24003-3206112 | rosca a la derecha | acero | Tr 32x6 | 60 | 64 | | | 591.08 MXN | | 24003-3606112 | rosca a la derecha | acero | Tr 36x6 | 75 | 72 | | | 769.72 MXN | | 24003-4007112 | rosca a la derecha | acero | Tr 40x7 | 80 | 80 | | | 1,079.96 MXN | | 24003-4407112 | rosca a la derecha | acero | Tr 44x7 | 80 | 88 | | | 1,619.80 MXN | | 24003-5008112 | rosca a la derecha | acero | Tr 50x8 | 90 | 100 | | | 1,686.16 MXN | | 24003-0815121 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 8x1,5 | 18 | 12 | | | 308.84 MXN | | 24003-1002121 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 10x2 | 22 | 15 | | | 284.20 MXN | | 24003-1003121 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 10x3 | 22 | 15 | | | 284.20 MXN | | 24003-1203121 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 12x3 | 26 | 18 | | | 399.56 MXN | | 24003-1403121 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 14x3 | 30 | 21 | | | 335.44 MXN | | 24003-1404121 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 14x4 | 30 | 21 | | | 427.84 MXN | | 24003-1604121 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 16x4 | 36 | 24 | | | 478.80 MXN | | 24003-1804121 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 18x4 | 40 | 27 | | | 507.08 MXN | | 24003-2004121 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 20x4 | 45 | 30 | | | 655.76 MXN | | 24003-2405121 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 24x5 | 50 | 36 | | | 819.28 MXN | | 24003-2605121 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 26x5 | 60 | 39 | | | 1,037.68 MXN | | 24003-2805121 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 28x5 | 60 | 42 | | | 1,303.12 MXN | | 24003-3006121 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 30x6 | 60 | 45 | | | 1,235.92 MXN | | 24003-3206121 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 32x6 | 60 | 48 | | | 1,609.16 MXN | | 24003-3606121 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 36x6 | 75 | 54 | | | 1,753.36 MXN | | 24003-4007121 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 40x7 | 80 | 60 | | | 2,009.84 MXN | | 24003-4407121 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 44x7 | 80 | 66 | | | 2,224.60 MXN | | 24003-5008121 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 50x8 | 90 | 75 | | | 2,708.44 MXN | | 24003-0815142 | rosca a la derecha | plástico | Tr 8x1,5 | 18 | 16 | | | 311.92 MXN | | 24003-1002142 | rosca a la derecha | plástico | Tr 10x2 | 22 | 20 | | | 271.60 MXN | | 24003-1003142 | rosca a la derecha | plástico | Tr 10x3 | 22 | 20 | | | 271.60 MXN | | 24003-1203142 | rosca a la derecha | plástico | Tr 12x3 | 26 | 24 | | | 311.92 MXN | | 24003-1403142 | rosca a la derecha | plástico | Tr 14x3 | 30 | 28 | | | 367.92 MXN | | 24003-1404142 | rosca a la derecha | plástico | Tr 14x4 | 30 | 28 | | | 367.92 MXN | | 24003-1604142 | rosca a la derecha | plástico | Tr 16x4 | 36 | 32 | | | 410.76 MXN | | 24003-1804142 | rosca a la derecha | plástico | Tr 18x4 | 40 | 36 | | | 465.92 MXN | | 24003-2004142 | rosca a la derecha | plástico | Tr 20x4 | 45 | 40 | | | 517.72 MXN | | 24003-2405142 | rosca a la derecha | plástico | Tr 24x5 | 50 | 48 | | | 629.72 MXN | | 24003-2605142 | rosca a la derecha | plástico | Tr 26x5 | 60 | 52 | | | 853.16 MXN | | 24003-2805142 | rosca a la derecha | plástico | Tr 28x5 | 60 | 56 | | | 897.68 MXN | | 24003-3006142 | rosca a la derecha | plástico | Tr 30x6 | 60 | 60 | | | 936.60 MXN | | 24003-3206142 | rosca a la derecha | plástico | Tr 32x6 | 60 | 64 | | | 1,668.24 MXN | | 24003-3606142 | rosca a la derecha | plástico | Tr 36x6 | 75 | 72 | | | 1,285.76 MXN | | 24003-4007142 | rosca a la derecha | plástico | Tr 40x7 | 80 | 80 | | | 1,571.92 MXN | | 24003-4407142 | rosca a la derecha | plástico | Tr 44x7 | 80 | 88 | | | 1,807.68 MXN | | 24003-5008142 | rosca a la derecha | plástico | Tr 50x8 | 90 | 100 | | | 2,391.20 MXN | | 24003-0815232 | rosca a la izquierda | latón rojo | Tr 8x1,5 | 18 | 16 | | | 391.16 MXN | | 24003-1002232 | rosca a la izquierda | latón rojo | Tr 10x2 | 22 | 20 | | | 357.00 MXN | | 24003-1003232 | rosca a la izquierda | latón rojo | Tr 10x3 | 22 | 20 | | | 357.00 MXN | | 24003-1203232 | rosca a la izquierda | latón rojo | Tr 12x3 | 26 | 24 | | | 340.20 MXN | | 24003-1403232 | rosca a la izquierda | latón rojo | Tr 14x3 | 30 | 28 | | | 472.92 MXN | | 24003-1404232 | rosca a la izquierda | latón rojo | Tr 14x4 | 30 | 28 | | | 472.92 MXN | | 24003-1604232 | rosca a la izquierda | latón rojo | Tr 16x4 | 36 | 32 | | | 645.96 MXN | | 24003-1804232 | rosca a la izquierda | latón rojo | Tr 18x4 | 40 | 36 | | | 754.04 MXN | | 24003-2004232 | rosca a la izquierda | latón rojo | Tr 20x4 | 45 | 40 | | | 777.28 MXN | | 24003-2405232 | rosca a la izquierda | latón rojo | Tr 24x5 | 50 | 48 | | | 990.64 MXN | | 24003-2605232 | rosca a la izquierda | latón rojo | Tr 26x5 | 50 | 48 | | | 1,391.04 MXN | | 24003-2805232 | rosca a la izquierda | latón rojo | Tr 28x5 | 60 | 56 | | | 1,495.76 MXN | | 24003-3006232 | rosca a la izquierda | latón rojo | Tr 30x6 | 60 | 60 | | | 1,541.96 MXN | | 24003-3206232 | rosca a la izquierda | latón rojo | Tr 32x6 | 60 | 64 | | | 1,724.80 MXN | | 24003-3606232 | rosca a la izquierda | latón rojo | Tr 36x6 | 75 | 72 | | | 2,451.40 MXN | | 24003-4007232 | rosca a la izquierda | latón rojo | Tr 40x7 | 80 | 80 | | | 3,076.64 MXN | | 24003-4407232 | rosca a la izquierda | latón rojo | Tr 44x7 | 80 | 88 | | | 3,638.60 MXN | | 24003-5008232 | rosca a la izquierda | latón rojo | Tr 50x8 | 90 | 100 | | | 4,762.24 MXN | | 24003-0815211 | rosca a la izquierda | acero | Tr 8x1,5 | 18 | 12 | | | 249.76 MXN | | 24003-1002211 | rosca a la izquierda | acero | Tr 10x2 | 22 | 15 | | | 217.84 MXN | | 24003-1003211 | rosca a la izquierda | acero | Tr 10x3 | 22 | 15 | | | 217.84 MXN | | 24003-1203211 | rosca a la izquierda | acero | Tr 12x3 | 26 | 18 | | | 192.64 MXN | | 24003-1403211 | rosca a la izquierda | acero | Tr 14x3 | 30 | 21 | | | 377.16 MXN | | 24003-1404211 | rosca a la izquierda | acero | Tr 14x4 | 30 | 21 | | | 377.16 MXN | | 24003-1604211 | rosca a la izquierda | acero | Tr 16x4 | 36 | 24 | | | 304.36 MXN | | 24003-1804211 | rosca a la izquierda | acero | Tr 18x4 | 40 | 27 | | | 323.12 MXN | | 24003-2004211 | rosca a la izquierda | acero | Tr 20x4 | 45 | 30 | | | 283.08 MXN | | 24003-2405211 | rosca a la izquierda | acero | Tr 24x5 | 50 | 36 | | | 300.72 MXN | | 24003-2605211 | rosca a la izquierda | acero | Tr 26x5 | 60 | 39 | | | 504.84 MXN | | 24003-2805211 | rosca a la izquierda | acero | Tr 28x5 | 60 | 42 | | | 580.72 MXN | | 24003-3006211 | rosca a la izquierda | acero | Tr 30x6 | 60 | 45 | | | 593.32 MXN | | 24003-3206211 | rosca a la izquierda | acero | Tr 32x6 | 60 | 48 | | | 608.16 MXN | | 24003-3606211 | rosca a la izquierda | acero | Tr 36x6 | 75 | 54 | | | 655.20 MXN | | 24003-4007211 | rosca a la izquierda | acero | Tr 40x7 | 80 | 60 | | | 1,513.68 MXN | | 24003-4407211 | rosca a la izquierda | acero | Tr 44x7 | 80 | 66 | | | 1,643.04 MXN | | 24003-5008211 | rosca a la izquierda | acero | Tr 50x8 | 90 | 75 | | | 2,143.68 MXN | | 24003-0815212 | rosca a la izquierda | acero | Tr 8x1,5 | 18 | 16 | | | 343.28 MXN | | 24003-1002212 | rosca a la izquierda | acero | Tr 10x2 | 22 | 20 | | | 286.44 MXN | | 24003-1003212 | rosca a la izquierda | acero | Tr 10x3 | 22 | 20 | | | 286.44 MXN | | 24003-1203212 | rosca a la izquierda | acero | Tr 12x3 | 26 | 24 | | | 381.08 MXN | | 24003-1403212 | rosca a la izquierda | acero | Tr 14x3 | 30 | 28 | | | 312.76 MXN | | 24003-1404212 | rosca a la izquierda | acero | Tr 14x4 | 30 | 28 | | | 312.76 MXN | | 24003-1604212 | rosca a la izquierda | acero | Tr 16x4 | 36 | 32 | | | 259.28 MXN | | 24003-1804212 | rosca a la izquierda | acero | Tr 18x4 | 40 | 36 | | | 365.40 MXN | | 24003-2004212 | rosca a la izquierda | acero | Tr 20x4 | 45 | 40 | | | 301.28 MXN | | 24003-2405212 | rosca a la izquierda | acero | Tr 24x5 | 50 | 48 | | | 382.76 MXN | | 24003-2605212 | rosca a la izquierda | acero | Tr 26x5 | 60 | 52 | | | 619.36 MXN | | 24003-2805212 | rosca a la izquierda | acero | Tr 28x5 | 60 | 56 | | | 687.96 MXN | | 24003-3006212 | rosca a la izquierda | acero | Tr 30x6 | 60 | 60 | | | 716.24 MXN | | 24003-3206212 | rosca a la izquierda | acero | Tr 32x6 | 60 | 64 | | | 1,157.52 MXN | | 24003-3606212 | rosca a la izquierda | acero | Tr 36x6 | 75 | 72 | | | 1,008.84 MXN | | 24003-4007212 | rosca a la izquierda | acero | Tr 40x7 | 80 | 80 | | | 1,117.48 MXN | | 24003-4407212 | rosca a la izquierda | acero | Tr 44x7 | 80 | 88 | | | 2,077.88 MXN | | 24003-5008212 | rosca a la izquierda | acero | Tr 50x8 | 90 | 100 | | | 2,415.56 MXN | | 24003-0815221 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 8x1,5 | 18 | 12 | | | 376.32 MXN | | 24003-1002221 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 10x2 | 22 | 15 | | | 326.76 MXN | | 24003-1003221 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 10x3 | 22 | 15 | | | 326.76 MXN | | 24003-1203221 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 12x3 | 26 | 18 | | | 427.84 MXN | | 24003-1403221 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 14x3 | 30 | 21 | | | 389.20 MXN | | 24003-1404221 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 14x4 | 30 | 21 | | | 459.76 MXN | | 24003-1604221 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 16x4 | 36 | 24 | | | 517.44 MXN | | 24003-1804221 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 18x4 | 40 | 27 | | | 552.44 MXN | | 24003-2004221 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 20x4 | 45 | 30 | | | 708.68 MXN | | 24003-2405221 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 24x5 | 50 | 36 | | | 855.96 MXN | | 24003-2605221 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 26x5 | 60 | 39 | | | 1,073.52 MXN | | 24003-2805221 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 28x5 | 60 | 42 | | | 1,179.92 MXN | | 24003-3006221 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 30x6 | 60 | 45 | | | 1,254.96 MXN | | 24003-3206221 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 32x6 | 60 | 48 | | | 1,749.44 MXN | | 24003-3606221 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 36x6 | 75 | 54 | | | 1,898.12 MXN | | 24003-4007221 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 40x7 | 80 | 60 | | | 2,040.92 MXN | | 24003-4407221 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 44x7 | 80 | 66 | | | 2,387.84 MXN | | 24003-5008221 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 50x8 | 90 | 75 | | | 2,923.48 MXN | | 24003-0815242 | rosca a la izquierda | plástico | Tr 8x1,5 | 18 | 16 | | | 402.64 MXN | | 24003-1002242 | rosca a la izquierda | plástico | Tr 10x2 | 22 | 20 | | | 367.64 MXN | | 24003-1003242 | rosca a la izquierda | plástico | Tr 10x3 | 22 | 20 | | | 367.64 MXN | | 24003-1203242 | rosca a la izquierda | plástico | Tr 12x3 | 26 | 24 | | | 349.72 MXN | | 24003-1403242 | rosca a la izquierda | plástico | Tr 14x3 | 30 | 28 | | | 491.96 MXN | | 24003-1404242 | rosca a la izquierda | plástico | Tr 14x4 | 30 | 28 | | | 491.96 MXN | | 24003-1604242 | rosca a la izquierda | plástico | Tr 16x4 | 36 | 32 | | | 535.08 MXN | | 24003-1804242 | rosca a la izquierda | plástico | Tr 18x4 | 40 | 36 | | | 684.88 MXN | | 24003-2004242 | rosca a la izquierda | plástico | Tr 20x4 | 45 | 40 | | | 571.76 MXN | | 24003-2405242 | rosca a la izquierda | plástico | Tr 24x5 | 50 | 48 | | | 761.04 MXN | | 24003-2605242 | rosca a la izquierda | plástico | Tr 26x5 | 60 | 52 | | | 1,459.08 MXN | | 24003-2805242 | rosca a la izquierda | plástico | Tr 28x5 | 60 | 56 | | | 1,568.56 MXN | | 24003-3006242 | rosca a la izquierda | plástico | Tr 30x6 | 60 | 60 | | | 1,599.64 MXN | | 24003-3206242 | rosca a la izquierda | plástico | Tr 32x6 | 60 | 64 | | | 1,755.60 MXN | | 24003-3606242 | rosca a la izquierda | plástico | Tr 36x6 | 75 | 72 | | | 1,969.80 MXN | | 24003-4007242 | rosca a la izquierda | plástico | Tr 40x7 | 80 | 80 | | | 2,104.20 MXN | | 24003-4407242 | rosca a la izquierda | plástico | Tr 44x7 | 80 | 88 | | | 2,410.24 MXN | | 24003-5008242 | rosca a la izquierda | plástico | Tr 50x8 | 90 | 100 | | | 2,677.64 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|