norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Unidad de rodamiento de carcasa, soporte recto block, carcasa de plástico
24262-01

Unidad de rodamiento de carcasa, soporte recto block, carcasa de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa de plástico.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4112.
Inserto del cojinete de deslizamiento de POM.
Casquillo y racor de lubricación de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Inserto del cojinete de deslizamiento blanco.
Carcasa verde.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las carcasas son altamente sólidas y resistentes al desgaste y los golpes, además son inalterables a casi todas las lejías, los ácidos suaves (PH 4-9) y las soluciones salinas. Al contrario que las carcasas de fundición o acero, las carcasas de plástico evitan la proliferación microbiana.Indicación sobre el dibujo:
1) rodamiento de bolas
2) cojinete de deslizamiento
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24262-01 Unidad de rodamiento de carcasa, soporte recto block, carcasa de plástico 184 kB
 Indicaciones generales para el empleo de rodamientos de polímeros y acero inoxidable 74,3 kB

Planos

Unidad de rodamiento de carcasa, soporte recto block, carcasa de plástico

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del componente
CarcasaDH1BHEE1LL1CADAcc.PrecioPedir
24262-01-12201acero inoxidable2011233,372,86650,8M834,531 1,377.60 MXN
24262-01-15202acero inoxidable2021533,372,86650,8M834,531 1,277.64 MXN
24262-01-20204acero inoxidable2042033,372,86650,8M834,531 1,235.36 MXN
24262-01-25205acero inoxidable2052536,576,273,550,8M1039,534 1,361.08 MXN
24262-01-30206acero inoxidable2063042,91018476,2M1042,538,1 1,612.52 MXN
24262-01-35207acero inoxidable2073547,61109582,6M1047,542,9 1,883.56 MXN
24262-01-40208acero inoxidable2084049,2120100,588,9M124849,2 2,088.52 MXN
24262-01-112201POM2011233,372,86650,8M834,531 1,377.60 MXN
24262-01-115202POM2021533,372,86650,8M834,531 1,277.64 MXN
24262-01-120204POM2042033,372,86650,8M834,531 1,235.36 MXN
24262-01-125205POM2052536,576,273,550,8M1039,534 1,361.08 MXN
24262-01-130206POM2063042,51018476,2M1042,538,1 1,612.52 MXN
24262-01-135207POM2073547,61109582,6M1047,542,9 1,883.56 MXN
24262-01-140208POM2084049,2120100,588,9M124849,2 2,088.52 MXN