norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero C45.
Acero inoxidable 1.4305.
Latón rojo Rg 7.

Versión:Acabado natural.Indicación:Cubos nervados basados en DIN ISO 14 con flancos rectos y paralelos. Un eje nervado con cubo nervado sirve para la transmisión de momentos de torsión altos con una movilidad axial simultánea.
En los árboles nervados con 6 flancos, las perforaciones en los dos ejes no están centradas con respecto a las ranuras.
En las versiones con 8 flancos, las perforaciones en los dos ejes están centradas con respecto a las ranuras.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24011 Cubos nervados similares a DIN ISO 14 204 kB

Planos

Cubos nervados similares a DIN ISO 14

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
PerfilNúmero
de ranuras
BDD1D2LCADAcc.PrecioPedir
24011-11141aceroKW11X146314112040 427.42 MXN
24011-13161aceroKW13X1663,516132845 434.64 MXN
24011-16201aceroKW16X206420163245 488.53 MXN
24011-18221aceroKW18X226522184050 670.33 MXN
24011-21251aceroKW21X256525214055 768.46 MXN
24011-23281aceroKW23X286628235055 788.33 MXN
24011-26321aceroKW26X326632265260 876.22 MXN
24011-32381aceroKW32X388638326060 985.18 MXN
24011-36421aceroKW36X428742367065 1,169.99 MXN
24011-42481aceroKW42X488848428070 1,547.45 MXN
24011-46541aceroKW46X548954468090 3,301.97 MXN
24011-11142acero inoxidableKW11X146314112040 1,178.42 MXN
24011-13162acero inoxidableKW13X1663,516132845 1,229.89 MXN
24011-16202acero inoxidableKW16X206420163245 1,357.82 MXN
24011-18222acero inoxidableKW18X226522184050 1,716.61 MXN
24011-21252acero inoxidableKW21X256525214055 1,972.75 MXN
24011-23282acero inoxidableKW23X286628235055 2,357.14 MXN
24011-26322acero inoxidableKW26X326632265260 2,741.51 MXN
24011-32382acero inoxidableKW32X388638326060 3,048.84 MXN
24011-36422acero inoxidableKW36X428742367065 4,176.07 MXN
24011-42482acero inoxidableKW42X488848428070 5,995.02 MXN
24011-11143latón rojoKW11X146314112040 754.01 MXN
24011-13163latón rojoKW13X1663,516132845 847.92 MXN
24011-16203latón rojoKW16X206420163245 1,033.94 MXN
24011-18223latón rojoKW18X226522184050 1,154.03 MXN
24011-21253latón rojoKW21X256525214055 1,260.90 MXN
24011-23283latón rojoKW23X286628235055 1,766.27 MXN
24011-26323latón rojoKW26X326632265260 1,946.27 MXN
24011-32383latón rojoKW32X388638326060 2,561.51 MXN
24011-36423latón rojoKW36X428742367065 2,823.98 MXN
24011-42483latón rojoKW42X488848428070 3,095.79 MXN
24011-46543latón rojoKW46X548954468090 5,750.61 MXN