norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, reflector de aluminio.
Pantalla transparente de vidrio claro natural.
Junta interna de Viton®.
Versión:Pantalla transparente resistente a la temperatura hasta 150 °C.
Junta plana sin asbesto.
Indicación:Alta resistencia a la presión y al calor. El vidrio natural utilizado en la pantalla transparente garantiza una óptima transmisión de la luz y la máxima dureza de la superficie.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Junta externa
3) Junta interna
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28012 Mirillas de nivel de aceite de aluminio con cristal de vidrio natural 215 kB

Planos

Mirillas de nivel de aceite de aluminio con cristal de vidrio natural

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2LL1SWPar de
apriete
máx. Nm
Carga por presión
máx. bar
CADAcc.PrecioPedir
28012-2901229,5G1/212109271820 173.98 MXN
28012-3403434,5G3/4161210322420 220.33 MXN
28012-4210042,5G123121040-20 330.20 MXN
28012-29201529,5M20X1,512109271820 173.98 MXN
28012-42331542,5M33X1,523121040-20 330.20 MXN