norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66.
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Varilla de nivel de aceite de cinc.
Junta tórica de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Finura de filtro 50 µm.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Indicación:Resistente a la temperatura hasta 100 °C.A petición:Muescas de marcado mín.-máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta tórica
2) Filtro de aire
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28048_C Tapones, con varilla del nivel de aceite, forma C, con ventilación y filtro de aire 133 kB

Planos

Tapones, con varilla del nivel de aceite, forma C, con ventilación y filtro de aire

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAcc.PrecioPedir
28048-33018C30182314148 48.47 MXN