norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza 98° Shore A.
Carcasa de acoplamiento y piezas de apriete de aluminio.
Mandril de expansión de acero.
Tornillos de acero.
Anillos de centrado de acero 1.4301.

Versión:Carcasa de acoplamiento, anodizado negro.Indicación:El juego de montaje del motor con sistema de acoplamiento de elastómero (acoplamiento de elastómero con mandril de expansión) proporciona una solución sencilla y rentable para la conexión de motores eléctricos.

Ventajas del acoplamiento de garras de elastómero:
- Cubo con mandril de expansión con montaje axial
- Sin juego y con amortiguación de vibraciones
- Muy buenas fuerzas de agarre
- Muy buena concentricidad
- Dimensiones compactas
- Montaje sencillo
- Lado de pivote con montaje axial
- Aislamiento eléctrico
- Par nominal hasta 30 Nm
A petición:Agujero del cubo más grande D.
Par nominal mayor.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 20320 Juegos de montaje de motor 175 kB

Planos

Juegos de montaje de motor

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTamañoC1C2D

Par
nominal
Nm
Momento de
inercia
(10⁻³ kgm²)
máx.
revoluciones
r. p. m.
Par de apriete
del tornillo C1
Nm
Par de apriete
del tornillo C2
Nm
CADAcc.PrecioPedir
20320-604710A60M3M56,354,80,01200001,49 5,682.88 MXN
20320-806960B80M6M814300,15140001532 8,702.40 MXN