norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Mesa ranurada de aluminio.
Anillos de centrado de acero inoxidable 1.4301.
Tornillos de acero.

Versión:Mesa ranurada de colores naturales anodizados.
Tornillos, acabado natural.
Indicación:En la parte inferior de la mesa ranurada en cada perforación roscada hay un orificio de centrado adicional. De esta manera puede montarse la mesa ranurada con los anillos de centrado de forma precisa sobre el carro de la guía lineal.

Las ranuras de perfil de la parte superior ofrecen posibilidades de montaje universales.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 20310 Mesas con ranuras 115 kB

Planos

Mesas con ranuras

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoTipoAncho
de
ranura
A

A1A2BD6D7HLNCADAcc.PrecioPedir
20310-0617460I642303060M610121746 1,032.92 MXN
20310-0823080I855404080M813162308 1,424.08 MXN