norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza 98° Shore A.
Tubo intermedio y cubo de sujeción de aluminio.
Mandril de expansión de acero.
Tornillos de acero.
Versión:Acabado natural.Indicación:Con el juego de sincronización pueden operarse dos ejes lineales alineados en paralelo con solo un motor.

Los juegos de sincronización están compuestos de dos acoplamientos conectados entre sí con un eje de sincronización. Este se fabrica en una longitud adecuada. Adecuado para longitudes de hasta 3000 mm como máximo.

Ventajas del acoplamiento de garras de elastómero:
- Cubo con mandril de expansión con montaje axial
- Sin juego y con amortiguación de vibraciones
- Muy buenas fuerzas de agarre
- Muy buena concentricidad
- Dimensiones compactas
- Montaje sencillo
- Lado de pivote con montaje axial
- Aislamiento eléctrico
- Par nominal hasta 53 Nm
Montaje:No es necesario un desplazamiento axial de los componentes, ya que el tubo intermedio se puede introducir como distanciador entre las mitades de acoplamiento.

Las dos mitades de acoplamiento con mandril de expansión se encajan totalmente en el agujero del cubo de las unidades lineales. La conexión no positiva se alcanza apretando el tornillo en el mandril de expansión con el momento de torsión indicado. Colocar las mitades de acoplamiento con cubo de sujeción y elastómeros en el tubo intermedio. Poner el tubo intermedio en posición y encajar entre sí las mitades de acoplamiento con una fuerza axial manual reducida. Apretar el tornillo en los dos cubos de sujeción con el momento de torsión indicado.
Indicación sobre el dibujo:
X = Distancia entre árboles
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 20330 Juegos de sincronización 146 kB

Planos

Juegos de sincronización

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoC1C2D1

D2D4D7LL1L2L3L4
mín.
L5Par
nominal
Nm
CADAcc.PrecioPedir
20330-6016X60M3M5171732,216284131180206,5A petición
20330-8025X80M6M8242456,42546818201302753A petición
ReferenciaTamañoMomento de inercia
(10⁻³ kgm²)
0,5 m
Momento de inercia
(10⁻³ kgm²)
1,0 m
Momento de inercia
(10⁻³ kgm²)
2,0 m
Momento de inercia
(10⁻³ kgm²)
3,0 m
máx.
revoluciones
r. p. m.
Par de apriete
del tornillo C1
Nm
Par de apriete
del tornillo C2
Nm
CADAcc.PrecioPedir
20330-6016X600,0240,0310,0440,058200001,49A petición
20330-8025X800,3260,3520,4040,455140001532A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50