norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base, carro y placas de bridas de aleación de aluminio.
Carriles guía de acero.
Versión:Cuerpo base de colores naturales anodizados.
Carro y placas de bridas anodizados.
Carriles guía endurecidos.
Indicación:Módulos de portal con guías de carril de bolas. El accionamiento se realiza de forma neumática a través de un cilindro neumático sin vástago de pistón. Alta capacidad de carga mediante perfil de aluminio rígido libre. Los módulos se pueden instalar en cualquier posición de montaje.
Las indicaciones de carga son válidas en caso de carga dinámica.

Precisión de repetición ±0,02 mm.
Rango de temperatura:De +5 °C a +70 °C
(de +5 °C a +60 °C en caso de tamaño 65)
A petición:* Otras longitudes (carrera S, máx. 5000 mm) y posiciones intermedias.Accesorios:Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 20200 Módulos de portal neumáticos con guía de carril 199 kB
 Indicación técnica para módulos de portal neumáticos 112 kB

Planos

Módulos de portal neumáticos con guía de carril

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamaño

ABB1C1C2C3D1D2EE1E2HH1H2H3LCarrera
S
CADAcc.PrecioPedir
20200-1065X0500654265758,12,56,810M55015207069,511,521,5175500  75,484.92 MXN
20200-1090X05009067901008,12,56,810M66525258584,52535235500  83,812.40 MXN
20200-1115X0500115971251351058,513M8902030115114,52544,8305500  103,577.88 MXN
ReferenciaTamañoL1L2L3L4N
(número)
PP1P2P3P4S1CADAcc.PrecioPedir
20200-1065X0500651102787,5174M58,5-8,525,840  75,484.92 MXN
20200-1090X05009015032117,525,54G1/8923303864,5  83,812.40 MXN
20200-1115X050011522032152,525,56G1/415,519,540,560,562,5  103,577.88 MXN
ReferenciaTamañoFuerza del
émbolo con
6 bar (N)
Ø de cilindroConsumo de aire
por carrera de 10 mm
con 6 bar (ccm)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
F1
N
F2
N
F3
N
F4
(N)
CADAcc.PrecioPedir
20200-1065X0500651501818155260260460610610610  75,484.92 MXN
20200-1090X0500902502535310410410560750750750  83,812.40 MXN
20200-1115X050011564040881570227022701550207020702070  103,577.88 MXN