|
|
20200Módulos de portal neumáticos con guía redonda |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base, carro y placas de bridas de aleación de aluminio. Árboles guía de acero.Versión:Cuerpo base de colores naturales anodizados. Carro y placas de bridas anodizados. Carriles guía endurecidos.Indicación:Módulos de portal con árboles de acero de precisión y casquillos de cojinete lineal de bolas. El accionamiento se realiza de forma neumática a través de un cilindro neumático sin vástago de pistón. Alta capacidad de carga mediante perfil de aluminio rígido libre. Los módulos se pueden instalar en cualquier posición de montaje. Las indicaciones de carga son válidas en caso de carga dinámica.
Precisión de repetición ±0,02 mm.Rango de temperatura:De +5 °C a +70 °CA petición:* Otras longitudes (carrera S, máx. 5000 mm) y posiciones intermedias.Accesorios:Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Tamaño | A | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | D1 | D2 | E | E1 | E2 | H | H1 | H2 | H3 | L | Carrera S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
20200-2090X0500 | 90 | 67 | 90 | 100 | 8,1 | 2,5 | 6,8 | 12 | 10 | M6 | 65 | 25 | 25 | 85 | 84,5 | 11 | 36,5 | 235 | 500 | | | 56,867.44 MXN | | 20200-2115X0500 | 115 | 97 | 125 | 135 | 10 | 5 | 8,5 | 16 | 13 | M8 | 90 | 20 | 30 | 115 | 114,5 | 12,5 | 46,5 | 305 | 500 | | | 67,419.24 MXN | |
Referencia | Tamaño | L1 | L2 | L3 | L4 | N (número) | P | P1 | P2 | P3 | P4 | S1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
20200-2090X0500 | 90 | 150 | 32 | 117,5 | 25,5 | 4 | G1/8 | 9 | 23 | 30 | 38 | 64,5 | | | 56,867.44 MXN | | 20200-2115X0500 | 115 | 220 | 32 | 152,5 | 25,5 | 6 | G1/4 | 15,5 | 19,5 | 40,5 | 60,5 | 62,5 | | | 67,419.24 MXN | |
Referencia | Tamaño | Fuerza del émbolo con 6 bar (N) | Ø de cilindro | Consumo de aire por carrera de 10 mm con 6 bar (ccm) | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | F1 N | F2 N | F3 N | F4 (N) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
20200-2090X0500 | 90 | 250 | 25 | 35 | 50 | 65 | 160 | 90 | 45 | 120 | 290 | | | 56,867.44 MXN | | 20200-2115X0500 | 115 | 640 | 40 | 88 | 70 | 130 | 310 | 180 | 90 | 145 | 340 | | | 67,419.24 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|