norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Unidades de elevación neumáticas con guía redonda, versión ancha
20056

Unidades de elevación neumáticas con guía redonda, versión ancha

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.
Versión:Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Indicación:Unidades de elevación neumáticas sin mantenimiento de estructura robusta y con guía de bolas estanca. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido R1/8.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.

Precisión de repetición ±0,02 mm.
A petición:Unidades de elevación disponibles con carreras más cortas.Accesorios:Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 20056 Unidades de elevación neumáticas con guía redonda, versión ancha 401 kB
 Indicación técnica para unidades de carrera neumáticas 97,9 kB

Planos

Unidades de elevación neumáticas con guía redonda, versión ancha
Unidades de elevación neumáticas con guía redonda, versión ancha

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoAA1HH1H2H3LL1PP1P2Carrera
S
TT1CADAcc.PrecioPedir
20056-90509101,524,5150108451212111315,58368501613  45,912.44 MXN
20056-90759101,524,5175133451212111315,510868751613  48,355.16 MXN
20056-91009101,524,5200158451212111315,5133681001613  51,796.92 MXN
ReferenciaTamañoFuerza del
émbolo con
6 bar (N)
Fuerza de
recuperación
con 6 bar (N)
Ø de cilindroConsumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)
Amortiguador
adecuado
Interruptor de
proximidad
adecuado
Conector
adecuado
CADAcc.PrecioPedir
20056-90509360325325626310-141001283000-05-01080150-010X2000  45,912.44 MXN
20056-90759360325328426310-141001283000-05-01080150-010X2000  48,355.16 MXN
20056-910093603253211226310-141001283000-05-01080150-010X2000  51,796.92 MXN
Referencia

TamañoM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3CADAcc.PrecioPedir
20056-9050943437257 + S/2 (carrera)7320  45,912.44 MXN
20056-9075943437257 + S/2 (carrera)7320  48,355.16 MXN
20056-9100943437257 + S/2 (carrera)7320  51,796.92 MXN