|
|
26091Muelles de elastómero 80 Shore A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Poliuretano.Versión:Dureza media, 80±5 Shore A. Color amarillo.Indicación:Los muelles de elastómero se caracterizan por una elevada capacidad de carga, una larga vida útil y gran rentabilidad por la ausencia total de mantenimiento. Además, ofrecen protección especial de personas y máquinas ya que no se produce ninguna rotura de los muelles por sobrecarga. Sirven para el aislamiento y la amortiguación de ruidos aéreos y estructurales, y ofrecen unas características de resorte progresivas junto con un buen rendimiento permanente. Asimismo son resistentes a grasas y aceites y cumplen todos los requisitos de prestaciones y calidad de la norma DIN ISO 10069-1.Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.Características especiales: |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | LO | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
26091-01601280 | 16 | 6,5 | 12,5 | | | 29.40 MXN | | 26091-01601680 | 16 | 6,5 | 16 | | | 37.24 MXN | | 26091-01602080 | 16 | 6,5 | 20 | | | 44.24 MXN | | 26091-01602580 | 16 | 6,5 | 25 | | | 53.76 MXN | | 26091-02001680 | 20 | 8,5 | 16 | | | 44.80 MXN | | 26091-02002080 | 20 | 8,5 | 20 | | | 52.08 MXN | | 26091-02002580 | 20 | 8,5 | 25 | | | 62.72 MXN | | 26091-02003280 | 20 | 8,5 | 32 | | | 81.76 MXN | | 26091-02502080 | 25 | 10,5 | 20 | | | 52.08 MXN | | 26091-02502580 | 25 | 10,5 | 25 | | | 62.72 MXN | | 26091-02503280 | 25 | 10,5 | 32 | | | 81.76 MXN | | 26091-02504080 | 25 | 10,5 | 40 | | | 102.20 MXN | | 26091-03203280 | 32 | 13,5 | 32 | | | 91.28 MXN | | 26091-03204080 | 32 | 13,5 | 40 | | | 114.24 MXN | | 26091-03205080 | 32 | 13,5 | 50 | | | 132.72 MXN | | 26091-03206380 | 32 | 13,5 | 63 | | | 176.96 MXN | | 26091-05003280 | 50 | 17 | 32 | | | 154.84 MXN | | 26091-05004080 | 50 | 17 | 40 | | | 196.00 MXN | | 26091-05005080 | 50 | 17 | 50 | | | 227.08 MXN | | 26091-05006380 | 50 | 17 | 63 | | | 304.92 MXN | | 26091-05008080 | 50 | 17 | 80 | | | 380.52 MXN | | 26091-05010080 | 50 | 17 | 100 | | | 441.28 MXN | | 26091-10003280 | 100 | 21 | 32 | | | 411.04 MXN | | 26091-10004080 | 100 | 21 | 40 | | | 516.60 MXN | | 26091-10005080 | 100 | 21 | 50 | | | 595.56 MXN | | 26091-10006380 | 100 | 21 | 63 | | | 795.48 MXN | | 26091-10008080 | 100 | 21 | 80 | | | 988.96 MXN | | 26091-10010080 | 100 | 21 | 100 | | | 1,147.16 MXN | | 26091-10012580 | 100 | 21 | 125 | | | 1,422.12 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|