norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o fundición gris.Versión:Fosfatado.Indicación:Perfil HTD estándar con división métrica (dentado semicircular). Al menos una de las poleas de correa dentada debe disponer de coronas. Las poleas de correa dentada disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las poleas de correa dentada. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22004_50mm Poleas de correas dentadas perfil HTD 8M para una anchura de correa de 50 mm 202 kB

Planos

Poleas de correas dentadas perfil HTD 8M para una anchura de correa de 50 mm
Poleas de correas dentadas perfil HTD 8M para una anchura de correa de 50 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Número
de
dientes
DD1
máx.
D2
máx.
D3D4
máx.
D5BLCADAcc.PrecioPedir
22004-0850018Aacero1845,84321244,4651-6070 414.96 MXN
22004-0850020Aacero2050,93361249,5657-6070 427.28 MXN
22004-0850022Aacero2256,02431254,6562-6070 432.32 MXN
22004-0850024Aacero2461,12491259,7467-6070 456.68 MXN
22004-0850026Aacero2666,21501264,8473-6070 506.80 MXN
22004-0850028Aacero2871,3551469,9377-6070 575.40 MXN
22004-0850030Aacero3076,39601475,0284-6070 584.92 MXN
22004-0850032Aacero3281,49641480,1288-6070 646.80 MXN
22004-0850034Aacero3486,58701485,2194-6070 688.80 MXN
22004-0850036Aacero3691,67751490,398-6070 723.80 MXN
22004-0850038Aacero3896,77801495,39104-6070 789.88 MXN
22004-0850040Aacero40101,868514100,49108-6070 851.20 MXN
22004-0850044Afundición gris44112,059614110,67121-6070 967.96 MXN
22004-0850048Afundición gris48122,2310414120,86129-6070 1,246.56 MXN
22004-0850056Hfundición gris56142,69018141,231501176060 1,289.40 MXN
22004-0850060Hfundición gris60152,7910018151,421581276060 1,608.60 MXN
22004-0850064Hfundición gris64162,9710018161,61681376060 1,865.36 MXN
22004-0850072Hfundición gris72183,3510018181,971921586060 2,558.36 MXN
22004-0850080Ifundición gris80203,7211018202,35-1796060 1,920.52 MXN
22004-0850084Jfundición gris84213,911018212,53-1906060 2,189.88 MXN
22004-0850090Jfundición gris90229,1811018227,81-2046060 2,844.24 MXN
22004-0850112Jfundición gris112285,2111020283,83-2606060 3,552.36 MXN
22004-0850144Jfundición gris144366,6911020365,32-3426060 3,757.32 MXN
22004-0850168Jfundición gris168427,812020426,42-4036060 4,564.00 MXN
22004-0850192Jfundición gris192488,9213020487,54-4656060 5,740.28 MXN