|
|
|
22005_30mmPoleas de correas dentadas perfil HTD 8M, para montaje con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Fundición gris.Versión:Fosfatado.Indicación:Perfil HTD estándar con división métrica (dentado semicircular). Por lo menos una polea de correas dentadas deberá tener una brida de guía. Perforación cónica para casquillos de sujeción Taper. Los casquillos de sujeción Taper se deben pedir por separado y están disponibles con distintos diámetros del árbol. Las poleas con perforaciones Taper tienen equilibrado estático según ISO 1940 nivel de calidad G16.Accesorios:Casquillos de sujeción cónicos 23200.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Versión 2 | Número de dientes | D | D1 máx. | D3 | D4 máx. | D5 | B | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 22005-0830022 | D | fundición gris | p. casquillo de sujeción cónico 1008 | 22 | 56,02 | - | 54,65 | 62 | 38 | 38 | 22 |  |  | 499.66 MXN | | | 22005-0830024 | D | fundición gris | p. casquillo de sujeción cónico 1108 | 24 | 61,12 | - | 59,74 | 67 | 42 | 38 | 22 |  |  | 521.33 MXN | | | 22005-0830026 | D | fundición gris | p. casquillo de sujeción cónico 1108 | 26 | 66,21 | - | 64,84 | 73 | 45 | 38 | 22 |  |  | 539.10 MXN | | | 22005-0830028 | D | fundición gris | p. casquillo de sujeción cónico 1108 | 28 | 71,3 | - | 69,93 | 77 | 52 | 38 | 22 |  |  | 555.95 MXN | | | 22005-0830030 | H | fundición gris | p. casquillo de sujeción cónico 1615 | 30 | 76,39 | - | 75,02 | 84 | - | 38 | 38 |  |  | 564.68 MXN | | | 22005-0830032 | H | fundición gris | p. casquillo de sujeción cónico 1615 | 32 | 81,49 | - | 80,12 | 88 | - | 38 | 38 |  |  | 582.44 MXN | | | 22005-0830034 | H | fundición gris | p. casquillo de sujeción cónico 1615 | 34 | 86,58 | - | 85,21 | 94 | - | 38 | 38 |  |  | 614.35 MXN | | | 22005-0830036 | H | fundición gris | p. casquillo de sujeción cónico 1615 | 36 | 91,67 | - | 90,3 | 98 | - | 38 | 38 |  |  | 634.51 MXN | | | 22005-0830038 | H | fundición gris | p. casquillo de sujeción cónico 1615 | 38 | 96,77 | - | 95,39 | 104 | - | 38 | 38 |  |  | 694.11 MXN | | | 22005-0830040 | H | fundición gris | p. casquillo de sujeción cónico 1615 | 40 | 101,86 | - | 100,49 | 108 | - | 38 | 38 |  |  | 733.24 MXN | | | 22005-0830044 | B | fundición gris | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | 44 | 112,05 | - | 110,67 | 121 | 90 | 38 | 32 |  |  | 852.74 MXN | | | 22005-0830048 | B | fundición gris | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | 48 | 122,23 | - | 120,86 | 129 | 98 | 38 | 32 |  |  | 937.92 MXN | | | 22005-0830056 | B | fundición gris | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | 56 | 142,6 | - | 141,23 | 150 | 118 | 38 | 32 |  |  | 1,171.80 MXN | | | 22005-0830064 | F | fundición gris | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | 64 | 162,97 | 125 | 161,6 | 168 | 140 | 38 | 45 |  |  | 1,686.20 MXN | | | 22005-0830072 | F | fundición gris | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | 72 | 183,35 | 125 | 181,97 | 192 | 158 | 38 | 45 |  |  | 1,907.14 MXN | | | 22005-0830080 | I | fundición gris | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | 80 | 203,74 | 125 | 202,35 | - | 178 | 38 | 45 |  |  | 1,930.61 MXN | | | 22005-0830090 | L | fundición gris | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | 90 | 229,18 | 125 | 227,81 | - | 204 | 38 | 45 |  |  | 2,147.33 MXN | | | 22005-0830112 | L | fundición gris | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | 112 | 285,21 | 125 | 283,83 | - | 260 | 38 | 45 |  |  | 2,917.29 MXN | | | 22005-0830144 | L | fundición gris | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | 144 | 366,69 | 125 | 365,32 | - | 341 | 38 | 45 |  |  | 4,456.91 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|