norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Poleas de correas dentadas 
perfil HTD 8M, para montaje con casquillos de sujeción Taper para anchura de correa de 20 mm
22005_20mm

Poleas de correas dentadas perfil HTD 8M, para montaje con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición gris.Versión:Fosfatado.Indicación:Perfil HTD estándar con división métrica (dentado semicircular). Por lo menos una polea de correas dentadas deberá tener una brida de guía. Perforación cónica para casquillos de sujeción Taper. Los casquillos de sujeción Taper se deben pedir por separado y están disponibles con distintos diámetros del árbol. Las poleas con perforaciones Taper tienen equilibrado estático según ISO 1940 nivel de calidad G16.Accesorios:Casquillos de sujeción cónicos 23200.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22005_20mm Poleas de correas dentadas perfil HTD 8M, para montaje con casquillos de sujeción Taper para anchura de correa de 20 mm 208 kB

Planos

Poleas de correas dentadas 
perfil HTD 8M, para montaje con casquillos de sujeción Taper para anchura de correa de 20 mm
Poleas de correas dentadas 
perfil HTD 8M, para montaje con casquillos de sujeción Taper para anchura de correa de 20 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión 2Número
de
dientes
DD1
máx.
D3D4
máx.
D5BLCADAcc.PrecioPedir
22005-0820022Dfundición grisp. casquillo de sujeción cónico 10082256,02-54,6562382822  428.02 MXN
22005-0820024Dfundición grisp. casquillo de sujeción cónico 11082461,12-59,7467422822  450.60 MXN
22005-0820026Dfundición grisp. casquillo de sujeción cónico 11082666,21-64,8473452822  469.27 MXN
22005-0820028Dfundición grisp. casquillo de sujeción cónico 11082871,3-69,9377522822  488.53 MXN
22005-0820030Dfundición grisp. casquillo de sujeción cónico 11083076,39-75,0284562822  510.80 MXN
22005-0820032Dfundición grisp. casquillo de sujeción cónico 16103281,49-80,1288652825  521.33 MXN
22005-0820034Dfundición grisp. casquillo de sujeción cónico 16103486,58-85,2194662825  538.19 MXN
22005-0820036Dfundición grisp. casquillo de sujeción cónico 16103691,67-90,398682825  573.10 MXN
22005-0820038Dfundición grisp. casquillo de sujeción cónico 16103896,77-95,39104762825  598.70 MXN
22005-0820040Dfundición grisp. casquillo de sujeción cónico 161040101,86-100,49108802825  637.22 MXN
22005-0820044Afundición grisp. casquillo de sujeción cónico 201244112,0599110,67121-2832  733.24 MXN
22005-0820048Afundición grisp. casquillo de sujeción cónico 201248122,23105120,86129-2832  852.74 MXN
22005-0820056Afundición grisp. casquillo de sujeción cónico 201256142,6110141,23150-2832  978.56 MXN
22005-0820064Ffundición grisp. casquillo de sujeción cónico 201264162,97110161,61681402832  1,258.18 MXN
22005-0820072Ffundición grisp. casquillo de sujeción cónico 201272183,35110181,971921582832  1,578.44 MXN
22005-0820080Ifundición grisp. casquillo de sujeción cónico 201280203,74110202,35-1782832  1,840.62 MXN
22005-0820090Lfundición grisp. casquillo de sujeción cónico 201290229,18110227,81-2042832  2,137.10 MXN