norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pie conector de tubos de plástico para tubos redondos
de tres patas
29350

Pie conector de tubos de plástico para tubos redondos de tres...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Termoplástico.
Tornillos y tuercas de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Negro.
Tornillos y tuercas con acabado natural.
Indicación:El tubo redondo se sujeta por apriete con dos tornillos. El conector de tubos es compatible con los pies regulables con rosca M16.

El conector para tubos de tres patas distribuye uniformemente el peso de la cinta transportadora.

Tubos de acero adecuados según DIN EN 10220.
A petición:Tornillos y tuercas de acero cincado.
Otros materiales y colores.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29350 Pie conector de tubos de plástico para tubos redondos de tres patas 189 kB
 Nota técnica Componentes para sistemas de transporte y elementos de soporte 471 kB

Planos

Pie conector de tubos de plástico para tubos redondos
de tres patas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2GHH1F
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
29350-4848,3400430M16185859,6 823.20 MXN
29350-6060,3400430M16185859,6 823.20 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50