norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición de aluminio.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión:Rectificado por vibración.
Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.
A petición:Palanca de sujeción para fijación.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29000 Conectores para tubo pieza en cruz, aluminio 438 kB

Planos

Conectores para tubo pieza en cruz, aluminio

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDEGHKLPQRSTCADAcc.PrecioPedir
29000-5121212,112,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  360.36 MXN
29000-5141414,114,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  360.36 MXN
29000-5151515,115,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  360.36 MXN
29000-5161616,116,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  360.36 MXN
29000-5181818,118,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  360.36 MXN
29000-5201420,114,127403340265984213365M8x25M6x20  416.64 MXN
29000-5202020,120,1334040--73101333378M8x25M8x25  416.64 MXN
29000-5251425,114,127403340265984213365M8x25M6x20  416.64 MXN
29000-5252525,125,1334040--73101333378M8x25M8x25  416.64 MXN
29000-5301430,114,127403340265984213365M8x25M6x20  416.64 MXN
29000-5303030,130,1334040--73101333378M8x25M8x25  416.64 MXN
29000-5402040,1720,1365040523260110334086,5M10x30M8x25  646.80 MXN
29000-5403040,1730,1456565654598137,54444108,5M10x30M10x30  669.76 MXN
29000-5404040,1740,17456060--1001374040111M10x30M10x30  646.80 MXN
29000-5503050,2230,1456565654598137,54444108,5M10x35M10x35  669.76 MXN
29000-5505050,250,2537070--1181544545128M10x35M10x35  669.76 MXN