norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Tornillo hexagonal ISO 4017 ø a partir de 30 mm de acero inoxidable.
Versión:Pulido electrolítico.Indicación:Los conectores para tubo de 30 y 40 mm de diámetro están equipados con una tapa roscada de silicona, que protege la rosca del tornillo hexagonal frente a la suciedad y los daños.A petición:Palanca de sujeción para fijación.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29000 Conectores para tubo pieza en cruz, de acero inoxidable 461 kB

Planos (vista completa)

Conectores para tubo pieza en cruz, de acero inoxidable

Conector para tubo, cruz de acero inoxidable, forma A

Más información

Planos

Conector para tubo, cruz de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABCD

ELPQRSTCADAcc.PrecioPedir
29000-11212A12,112,12025,525,564232349M6x18M6x18 776.16 MXN
29000-11414A14,114,12025,525,564232349M6x18M6x18 776.16 MXN
29000-11616A16,116,12025,525,564232349M6x18M6x18 776.16 MXN
29000-11818A18,118,12025,525,564232349M6x18M6x18 776.16 MXN
29000-12020A20,120,12125,525,564232349M6x18M6x18 857.92 MXN

Conector para tubo, cruz de acero inoxidable, forma B

Más información

Planos

Conector para tubo, cruz de acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABCD

ELPQRSTCADAcc.PrecioPedir
29000-13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 1,585.92 MXN
29000-14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 2,167.20 MXN