norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición de aluminio.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión:Rectificado por vibración.
Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.
A petición:Palanca de sujeción para fijación y otros diámetros.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29006 Conectores para tubo pieza en T, aluminio 256 kB

Planos

Conectores para tubo pieza en T, aluminio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

BCDEFGKLMPRSCADAcc.PrecioPedir
29006-5121212,112,128253235,5255666432349M6x20  362.88 MXN
29006-5141414,114,128253235,5255666432349M6x20  362.88 MXN
29006-5151515,115,128253235,5255666432349M6x20  362.88 MXN
29006-5161616,116,128253235,5255666432349M6x20  362.88 MXN
29006-5181818,118,128253235,5255666432349M6x20  362.88 MXN
29006-5202020,120,138404553408093603372,5M8x25  418.32 MXN
29006-5252525,125,138404553408093603372,5M8x25  418.32 MXN
29006-5303030,130,138404553408093603372,5M8x25  418.32 MXN
29006-5404040,1540,1555566074561161348840108M10x30  648.76 MXN
29006-5505050,2250,2263666684661311499845123M10x35  672.84 MXN