norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de PVC blando.Versión:Estructura base negra.Indicación:Dureza Shore 92 A.
Estable a los rayos UV.
ØD = diámetro exterior de los tubos en que encaja la tapa correspondiente.
Aplicación:Las tapas sirven de protección de los bordes afilados en los tubos.Rango de temperatura:Bajo carga, resistente al frío hasta aprox. -15 °C.Montaje:Si se calientan ligeramente a 40 °C se facilita el montaje, se incrementa la adherencia y se pueden compensar determinadas tolerancias del tubo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29056-05 Tapas protectoras de plástico para tubos redondos 132 kB

Planos

Tapas protectoras de plástico para tubos redondos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

LCADAcc.PrecioPedir
29056-05-065,8-6,210 3.36 MXN
29056-05-087,9-8,511 5.32 MXN
29056-05-109,8-10,213 5.88 MXN
29056-05-1211,8-12,815 6.44 MXN
29056-05-1615,5-16,522,5 7.00 MXN
29056-05-1817,8-18,821 7.28 MXN
29056-05-1918,8-19,422 9.24 MXN
29056-05-2019,4-20,821,5 8.12 MXN
29056-05-2221,8-2322 9.24 MXN
29056-05-2524,5-2624 12.32 MXN
29056-05-2726,5-2826 15.96 MXN
29056-05-2827,5-2925 16.24 MXN
29056-05-3029,5-31,526 16.24 MXN
29056-05-3231,5-33,526 17.08 MXN
29056-05-3433-35,526 20.72 MXN
29056-05-3837-3927 25.20 MXN
29056-05-4039-4126 28.84 MXN
29056-05-4241-4326 28.84 MXN
29056-05-4342-44,526 29.96 MXN
29056-05-4544-4626 32.48 MXN
29056-05-4847-49,527 32.76 MXN
29056-05-5048,5-5127 33.88 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50