norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Combinación de materiales de alta resistencia de termoplástico / aluminio.Versión:Negro / acabado natural.Indicación:Ofrecemos tres soportes distintos para monitores y paneles táctiles de uso industrial: 

Compacto:
dimensiones reducidas, permite una ángulo de giro de 60°. Apto para cargas de hasta 10 kg (estáticas). Con placas atornillables universales. El soporte es adecuado para fijarlo a tubos redondos de Ø30 mm o tubos cuadrados de 30x30 mm. Los casquillos reductores 29040, disponibles opcionalmente, permiten también la sujeción a otras secciones (tubos redondos de Ø20 y 25 mm o cuadrados de 20x20 y 25x25 mm).

Con brida giratoria:
Soporte resistente a las vibraciones con freno y con ranuras para ajustar la inclinación de 15º en 15º. Para monitores/aparatos de mando de hasta 25 kg (estáticos). Con placas atornillables universales. El soporte es adecuado para fijarlo a tubos redondos de Ø30 mm. Los casquillos reductores 29042, disponibles opcionalmente, permiten también la sujeción a otras secciones (tubos redondos de Ø20 y 25 mm o cuadrados de 20x20 mm).

Con articulación esférica:
Permite un margen de giro de 60°. Apto para cargas de hasta 10 kg (estáticas). Con placas atornillables universales. El soporte es adecuado para fijarlo a tubos redondos de Ø30 mm. Los casquillos reductores 29042, disponibles opcionalmente, permiten también la sujeción a otras secciones (tubos redondos de Ø20 y 25 mm o cuadrados de 20x20 mm).

Opcionalmente, también hay disponibles soportes para pared, consolas de perfil, brazos de soporte sencillos/dobles, soportes para tableta, bandejas para teclado o placas de conexión VESA 50/75 o 75/100.

Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29180 Soportes para monitor 1,1 MB
 29180 Indicación técnica sobre soportes para monitor 979 kB

Soporte para monitor compacto

Más información

Planos

Soporte para monitor compacto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenVersión 1CADAcc.PrecioPedir
29180-3000compacto 2,072.56 MXN

Soporte de monitor con brida giratoria

Más información

Planos

Soporte de monitor con brida giratoria

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenVersión 1CADAcc.PrecioPedir
29180-3001con brida giratoria 1,455.44 MXN

Soporte de monitor con articulación esférica

Más información

Planos

Soporte de monitor con articulación esférica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenVersión 1CADAcc.PrecioPedir
29180-3002con articulación esférica 1,906.80 MXN

Fijación de pared

Más información

Planos

Fijación de pared

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenVersión 1CADAcc.PrecioPedir
29180-3003con consola de pared 725.76 MXN

Consola de perfil

Más información

Planos

Consola de perfil

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenVersión 1CADAcc.PrecioPedir
29180-3004con consola de perfil 725.76 MXN

Placa de conexión

Más información

Planos

Placa de conexión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenVersión 1CADAcc.PrecioPedir
29180-5075placa de conexión VESA 346.64 MXN

Placa de conexión VESA 75/100

Más información

Planos

Placa de conexión VESA 75/100

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenVersión 1CADAcc.PrecioPedir
29180-75100placa de conexión VESA 364.56 MXN

Brazo de soporte simple

Más información

Planos

Brazo de soporte simple

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenVersión 1CADAcc.PrecioPedir
29180-3010brazo de soporte simple 1,404.48 MXN

Brazo de soporte doble

Más información

Planos

Brazo de soporte doble

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenVersión 1CADAcc.PrecioPedir
29180-3012brazo de soporte doble 1,765.68 MXN

Brazo de soporte doble

Más información

Planos

Brazo de soporte doble

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenVersión 1CADAcc.PrecioPedir
29180-3014brazo de soporte doble 4,520.60 MXN

Brazo de soporte telescópico

Más información

Planos

Brazo de soporte telescópico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenVersión 1CADAcc.PrecioPedir
29180-3016brazo de soporte telescópico 3,401.44 MXN

Brazo de soporte telescópico

Más información

Planos

Brazo de soporte telescópico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenVersión 1CADAcc.PrecioPedir
29180-3018brazo de soporte telescópico 6,394.92 MXN

Bandeja para teclado

Más información

Planos

Bandeja para teclado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenVersión 1CADAcc.PrecioPedir
29180-3020bandeja para teclado 2,498.72 MXN

Soporte de tableta

Más información

Planos

Soporte de tableta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenVersión 1CADAcc.PrecioPedir
29180-125200soporte de tableta 436.80 MXN